智能楼宇
Podcast4Engineers: Electric commercial, construction and agricultural vehicles (eCAV)

E-mobility is not only a hot topic but also a broad one. Our experts paint the picture of electromobility in our podcast series, ranging from toy-sized hoverboards to oversized mining trucks and many vehicle applications in between. Learn how Infineon is helping to make the world of transportation easier, safer and greener.
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别利用英飞凌的全方位的产品组合,打造智能互联楼宇
楼宇需要具备情境感知能力,才能变得智能,作出智能化的决策。传感器如同人类的五官,能使楼宇具备看到、感受和听到所处环境的能力,从而收集有意义的数据,为大楼的管理系统提供相关信息。
与此同时,楼宇应尽可能高效节能。楼宇联网设备也应尽可能高效节能,因为这些设备在数据收集过程中发挥着十分关键的作用。因此,具有低待机功率、高能效和可靠性的连接设备对于确保的楼宇可持续和平稳运行至关重要。
然而,楼宇的联网设备越来越多也会导致潜在安全威胁与日俱增。已嵌入到硬件中的物联网安全功能是保障智能楼宇联网设备安全性、抵御网络攻击的重要基石。
英飞凌智能楼宇解决方案
英飞凌提供广泛的智能楼宇改造产品组合,涵盖传感器、电源管理集成电路到微控制器和安全集成电路。
- 用于楼宇环境中数据收集的 XENSIVTM 传感器产品组合。
- 用于高能效器件的先进的功率 MOSFET 和驱动器。
- 用于边缘数据处理和分析的微控制器。
- 以可靠的专业知识研发、用于保护物联网设备免受安全威胁的安全集成电路。
此外,英飞凌在照明和暖通空调等常见的楼宇自动化领域有着悠久的历史。浏览以上图片,了解有关英飞凌专业知识的更多详情。
照明
借助高能效的 LED 照明、驱动器、智能照明控制以及传感器解决方案,照明在楼宇的能效和智能化方面发挥着重要作用。此外,智能照明系统可以使租户的生活更加便利,同时最大限度地节约能源。
了解更多信息
暖通空调
智能暖通空调系统能够降低智能楼宇的能源和维护成本,同时提高租户的舒适度和满意度。
安全与监控
除访问控制外,楼宇管理系统中最适合集成视频监控系统,以便更好地分析收集到的数据。传感器增强系统能够提高能源效率和数据质量。
访问控制
访问控制系统用于管理智能楼宇的关键安全区域。此外,将访问控制系统与楼宇管理系统的其他领域相结合,即可检测到何时有人进入或离开楼宇,从而提供重要的信息和功能。
电源
电源是智能楼宇的所有元件的电力来源,具有至关重要的作用。因此,高效电源是确保楼宇资源丰富、节能高效的关键要素。即使断电时,不间断电源也能确保智能楼宇及其联网设备平稳运行。
了解更多信息
传感器
利用传感器,楼宇能够收集关于其环境和操作的数据,并对收集到的信息做出实时反应。因此,传感器使得楼宇具备智能感知的能力,是打造智能楼宇的关键。可以根据应用情况实施多种传感器。
了解更多信息
物联网安全
执行器
按照感知-计算-驱动的逻辑,执行器成为连接现实世界和数字世界之间的纽带。它们根据接收到的数据和信息相应地控制其连接的设备,例如打开、关闭百叶窗和阀门。英飞凌提供高度集成的电机控制集成电路以及智能功率模块(IPM)。
PoE
以太网供电 (PoE) 已推出多年,但最新标准 IEEE 802.3bt 提升了可通过双绞以太网线传输的最大功率。新标准于 2018 年批准出台,促使了许多新 PoE 应用的研发。
状态监控与预知性维护
状态监控设施可通过利用传感器,让相关人员了解楼宇设备实际状态。如此一来便可提供可靠数据,方便进一步分析。
连通性
连通性是智能建筑的关键特性之一,它使得设备能够在智能建筑里发送和接收数据。可以部署许多不同类型的连接,如Wi-Fi或蓝牙/BLE