工业安全
综述
适合第四次工业革命的安全措施
随着连接时代出现新的商业模式,工业安全变得至关重要。在工业4.0智能工厂的助力之下,制造商正在享受着巨大的收益,例如提高生产力、增强灵活性、改善质量,同时降低成本。但是联网的自动化工厂包含虚拟门,如果保护不当,可能会被攻击者侵入,并导致不堪设想的后果,包括因操作中断而被迫停机,以及访问和窃取知识产权(IP)、公司专有技术或客户信息。所以必须为您的工业物联网应用寻找一个具备高品质、可靠安全技术的强大合作伙伴。
在一个单独的生产工厂内,安全至关重要,这在一个相互关联的工业价值链中更是如此。我们的高质量工业安全解决方案可轻松应用到您的设计中,使制造商能够监控是否只有被授权的人员和机器正在进行通信。它们还能可靠地揭示生产系统是否被操纵,有助于避免不必要的停机。另外,它们还可以对现场设备进行安全的软件更新。
让我们向您展示如何快速、轻松地将下一代安全措施(如OOPTIGA™ Trust和OPTIGA™ TPM)巧妙地嵌入到您的工业基础设施中。英飞凌的目标是为您提供最佳支持,并确保您的客户无需担心工厂、知识产权和数据是否会受到伤害。
选择英飞凌解决方案,您的工业物联网应用即可受益于我们30年的安全应用经验以及我们在传统应用(如电源管理)方面长期累积的专业知识。您还可享有以下其他好处:
- 灵活性,以助您将安全功能从小型系统扩展到工业级装置
- 强大、可靠的性能——即使在恶劣的工业环境中也是如此
- 易于集成基于开放标准的解决方案,并为开发支持提供额外优势
英飞凌在未来的工业安全领域发挥着积极的作用。正因为如此,我们才成为IUNO合作伙伴,这是一个工业4.0中的IT安全国家参考项目,同时也是Acatech成员和工业互联网来联盟的一部分。另外,我们还为有关工业安全课题的最新研究项目做出贡献,例如:
- IUNO是德国国家工业4.0的IT安全参考项目,旨在有效地保护联网智能工厂免受网络攻击和间谍活动的危害。
- SiDaFab致力于为不同地区的工厂和地点之间的数据传输建立一个全新、全面的安全系统
- ALESSIO为工业4.0和需要安全更新的长寿命连接设备优化安全解决方案
您是否有关于如何设计安全工业环境的疑问?与我们的内部安全专家联系,寻求答案和建议。
支持