ICT安全
综述
确保网络作为物联网神经系统的安全
网络、服务器和IT基础架构是任何物联网系统的“大脑”和“骨干”。尽管肉眼看不见,但它们有能力连接装置、设备,在某些情况下还能连接整个工厂。由于信息和通信技术(ICT)系统依赖数据进出,所以它们天生就容易受到攻击。嵌入在此类系统中的强大安全措施可以保护关键业务数据和个人数据,防止未经授权的访问和操作。诸如可信平台模块(TPM)之类的嵌入式安全解决方案可以满足对于可靠ICT安全的需求。
物联网背后的动态ICT基础设施需要一个系统级的安全解决方案,以确保端到端的通信安全。毕竟,安全漏洞随着界面的快速增长而增加。除了防止操作之外,安全系统还必须防止未经授权的访问。而不论是在云中还是在私有或企业网络中,只有被明确确认的客户端和设备才可以交换数据。解决方案必须能够立即识别受损设备,并采取相应的对策。此外,网络设备制造商越来越多地需要能够通过功能授权实现远程维护、设备管理和新业务模式的技术。
由于只基于软件安全机制的传统系统相对容易受到攻击和操纵,因此打造强大的ICT安全解决方案必须从芯片硬件做起。理想情况下,这种解决方案将依赖基于硬件的安全性,例如英飞凌系统。
作为长期以来的市场领先者、值得信赖的计算创新者和拥有数十年传统芯片卡行业经验的专家,英飞凌能在信息和通信技术领域为您提供无与伦比的专业知识。在我们广泛的产品组合中,您可以找到一系列标准化的、经认证的顶级TPM安全系统,例如:
- 经典OPTIGA™ TPM2 产品系列
- OPTIGA™ TPM 2.0 产品系列可顺利迁移至嵌入式安全领域的最新标准
如需解答有关构建安全网络、服务器或基础设施的问题,请咨询我们的内部ICT安全专家。他们可以使用具备强大功能且经认证的安全控制器的路由器来帮助您保护客户数据。
视频
支持