NFC支付解决方案
非接触式支付和多应用解决方案,支持卡片、智能型配件、可穿戴设备、以及其他即将面市的新产品应用
如今无现金和非接触式支付日益普及。利用卡片、智能型可穿戴或移动设备进行的非接触式“即刷即走”交易在不断替代现金和接触式交易。许多专家都认为可穿戴设备的付款功能为“杀手型”快捷应用。客户都在寻找具有以下特点的灵活支持平台:支持多应用支付卡,支持国内多种付方案,满足特定项目要求,并有可能集成一些多应用功能(如售票应用)。
此外,消费者要求使用种类更多、更方便、甚至有些“精致的”产品来进行数字化支付。相应地,非接触式技术正在“攻占”越来越多的智能手机、可穿戴设备以及可联网的一些“物件”(例如珠宝、钥匙链和支付型手表)。
为联网型智能设备和支付型可穿戴设备打造的近场通信 (NFC)支付解决方案
英飞凌的升压型NFC解决方案经过优化,适合通常存在空间局限性的智能型可穿戴装置和物联网设备使用。 这些产品采用 5x5 mm² 一体式系统封装或 4x4 mm² 多芯片封装。5x5 mm²的微小封装包含安全元件、升压 IC 以及集成式天线,是可穿戴型小装置和青睐即用型产品的制造商的理想之选。对于青睐优化型非接触式系统和最低功耗技术的设备制造商,多芯片式封装支持采用合适的外部天线,以满足特定的设备尺寸需求。
- 与使用调制解调器的解决方案相比,升压型NFC 架构能效优势显著。待机模式的功耗显著低于市场现有产品。此外,在交易等高峰期间功耗显著较低,可经过优化,降至 40mA 以下。
- NFC 组件经过预批核以及预加载,可快速、方便地集成至可穿戴装置或其他物联网 (IoT) 设备,确保电池使用寿命到达最长时间。
- 由于所需外部组件较少,因此 PCB 占用空间小,优化材料清单 (BOM)。
SECORA™ Connect 无源 NFC 版本可兼容升压型 NFC 版本,也采用相同安全系统和应用、以及相同主机接口,设计工程师可在这两种版本间轻松切换。采用 4.2 x 4 mm² SMD 封装的无源 NFC 产品配置外部无源 NFC 天线,以进行非接触式通信,而且仅从读取器的非接触式场获取能量,因此可在无电池或掉电模式下工作。
- 与升压型 NFC 版本采用相同主机集成,便于使用各种应用,为客户带来便捷的互联体验。这种解决方案提供更多设计选择,开发成本很低。
- 在非接触式工作期间功耗为零。而且,该解决方案也支持有电模式,以进行远程预配。
- 利用外部 NFC 小天线进行优化,从而客户可根据其需求和目的进行选择。英飞凌可根据客户要求提供有关外部天线设计的咨询服务和指导。
SECORA™ 安全解决方案
世界正处于日新月异的快速变化中。互联和数字化技术让我们的生活变得更加便捷。不过,这同时也对确保我们身份和个人信息的安全性提出更高要求。英飞凌通过为智能卡等其他产品提供可靠、安全的解决方案,助力保护客户的敏感数据。