工业安全
英飞凌燃料电池电动传动系统解决方案
燃料电池汽车实际上是电池供电电动汽车的明智补充选择,因为这两种技术都为即将到来的减少二氧化碳排放的严峻挑战提供了解决方案。然而,氢燃料电池技术未来的成功在很大程度上取决于加氢站的广泛建设和消费者拥有汽车的总成本。英飞凌半导体解决方案可在绿色氢气生产和消耗的制造中实现最低功率损耗和最高整体效率,并有助于为汽车和能源行业的氢燃料电池技术奠定基础。
下文将根据在车辆燃料电池技术工作中发挥关键作用的各个系统组件进行解释:
适合第四次工业革命的安全措施
随着连接时代出现新的商业模式,工业安全变得至关重要。在工业4.0智能工厂的助力之下,制造商正在享受着巨大的收益,例如提高生产力、增强灵活性、改善质量,同时降低成本。但是联网的自动化工厂包含虚拟门,如果保护不当,可能会被攻击者侵入,并导致不堪设想的后果,包括因操作中断而被迫停机,以及访问和窃取知识产权(IP)、公司专有技术或客户信息。所以必须为您的工业物联网应用寻找一个具备高品质、可靠安全技术的强大合作伙伴。
在一个单独的生产工厂内,安全至关重要,这在一个相互关联的工业价值链中更是如此。我们的高质量工业安全解决方案可轻松应用到您的设计中,使制造商能够监控是否只有被授权的人员和机器正在进行通信。它们还能可靠地揭示生产系统是否被操纵,有助于避免不必要的停机。另外,它们还可以对现场设备进行安全的软件更新。
让我们向您展示如何快速、轻松地将下一代安全措施(如OOPTIGA™ Trust和OPTIGA™ TPM)巧妙地嵌入到您的工业基础设施中。英飞凌的目标是为您提供最佳支持,并确保您的客户无需担心工厂、知识产权和数据是否会受到伤害。
选择英飞凌解决方案,您的工业物联网应用即可受益于我们30年的安全应用经验以及我们在传统应用(如电源管理)方面长期累积的专业知识。您还可享有以下其他好处:
- 灵活性,以助您将安全功能从小型系统扩展到工业级装置
- 强大、可靠的性能——即使在恶劣的工业环境中也是如此
- 易于集成基于开放标准的解决方案,并为开发支持提供额外优势
英飞凌在未来的工业安全领域发挥着积极的作用。正因为如此,我们才成为IUNO合作伙伴,这是一个工业4.0中的IT安全国家参考项目,同时也是Acatech成员和工业互联网来联盟的一部分。另外,我们还为有关工业安全课题的最新研究项目做出贡献,例如:
- IUNO是德国国家工业4.0的IT安全参考项目,旨在有效地保护联网智能工厂免受网络攻击和间谍活动的危害。
- SiDaFab致力于为不同地区的工厂和地点之间的数据传输建立一个全新、全面的安全系统
- ALESSIO为工业4.0和需要安全更新的长寿命连接设备优化安全解决方案
您是否有关于如何设计安全工业环境的疑问?与我们的内部安全专家联系,寻求答案和建议。