适用于电池供电应用的电机控制
综述
对于电池供电应用例如助踩式和电动式自行车等轻型电动车辆或各种无绳电动工具[1]节省电池电力是关键。针对电源/功耗管理和电压调节,英飞凌提供出色的器件选择[1]例如CoolMOS™功率MOSFET、XMC™微控制器、EiceDRIVER™门极驱动器和N沟道OptiMOS™器件。全部具有最高的能效和精度。
电池供电应用示例
相关链接
文件
评估板
利用Eval 5kW TO-Leadless评估板,用户可以轻松熟悉英飞凌采用新型TO-Leadless封装的功率MOSFET OptiMOS™ 100V。这种新型封装针对高电流应用进行了优化,例如叉车、轻型电动车辆(LEV)、PoL(负载点)和低速汽车等。
软件和工具
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
视频
支持
查找您的问题的答案
Technical Assistance Center (TAC)
技术支持中心
英飞凌欢迎您的评论及咨询。
如果您对我们的产品有任何问题,请填写下面的表格。您的电子邮件将被转发给相关的负责人,他们会尽快与您联系。
按下“提交“按钮后,您可以添加与咨询相关的附件。