适用于工业自动化的电机控制
综述
请选择一个子分类
常见工业自动化应用包括食品、封装、物流系统、机床和机器人等。为了在动态特性和精度方面达到更高要求,工业自动化高度依赖工业交流驱动和伺服驱动。英飞凌XMC微控制器是高级电机控制系统的核心部件,能够快速计算级联控制任务,并以超高精度测量电流、位置和速度。高需求负荷实时发生,需要能力高强的系统才能应对。英飞凌电机控制解决方案,如OptiMOS™和CoolMOS™ MOSFET、功率控制IC、EiceDRIVER™门极驱动器等,可增强您的工业自动化应用。
产品
工业自动化应用示例
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
工业驱动器的换流器系统图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
评估板
软件和工具
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
视频