LED驱动器
适用于每一个LED照明设计的拓扑结构和功能特性
通常,LED驱动器用来为商业室内照明、街道照明和高顶棚照明等应用的LED照明引擎提供恒定电流。设计中使用的拓扑结构取决于额定功率和特性集。低功率且对价格敏感的LED照明应用通常采用单级反激拓扑结构。对于额定功率较高且功能特性较多的应用,通常采用双级拓扑结构,一个层级专门用于功率因数校正(PFC),另一个层级专门用于反激或LLC。
使用源边恒定电压和负边降压级是进一步的选择。这种拓扑结构支持智能照明特性以及低调光水平及其他特性。最终,最适合您的设计的拓扑结构取决于要实现的特定功能特性和您的平台理念。
LED驱动器的常见拓扑结构
单级, 单级反激 – 恒定电流(CC)
应用说明/描述 | 评估板 | 设计指南 |
使用CDM10V的ICL8105 40W参考设计 | 英飞凌ICL8105设计指南 | |
非隔离单级降压 – 恒定电流(CC)
应用说明 | 演示/参考板 |
ICL8201 T8 Tube 设计手册 | EVALLEDICL8201F2 |
双级, PFC + FB (CC)
しい 双级, Boost PFC + Current regulated buck
双级, 双级PFC + LLC – 恒定电流(CC)
双级, 适用于PFC + LLC或PFC + 反激的PFC-IC
应用说明 | 设计指南 | 评估板 |
用于IRS2505L的90W PFC评估板 | IRS2505L uPFC™控制IC设计指南 | 即将推出:IRuPFC2 |
双级,PFC/FB恒定电压(CV) +负边降压
负边降压选项(CC)
三级,PFC + LLC恒定电压(CV) + 次级降压
负边降压选项(CC)
攻克LED驱动器市场上当前存在的挑战
目前LED驱动器市场的特点是降低成本和迅速将产品推向市场的压力越来越大。材料成本直接影响您的设计成本,因为要保持库存和进行研发,产品变型也会导致额外的成本。当然,您的任务还包括找到适合客户需求的拓扑结构。
英飞凌的LED驱动器
为了克服当前的挑战和适应LED驱动器市场上广泛的拓扑结构,英飞凌提供支持多种不同拓扑结构和功能特性的LED驱动IC。我们的LED驱动器产品范围从为特定应用定制的模拟LED驱动IC到可配置的数字IC,帮助加快上市速度和降低库存成本,保持LED驱动器变型产品的库存量(SKU)。
手册
-
Power and Sensing Selection Guide 2018
00_00 | Feb 19, 2018 | PDF | 23.91 mb
-
通用照明手册2016
01_00 | May 19, 2016 | PDF | 6.93 mb
-
白皮书 — LED照明应用智能过温保护
02_00 | Oct 10, 2013 | PDF | 812 kb
-
选型指南 — 功率因数校正(PFC)器件
01_00 | May 03, 2013 | PDF | 1.89 mb
-
Combined portfolio MOSFET OptiMOS™ and StrongIRFET™
01_00 | Aug 17, 2015 | PDF | 1.2 mb
应用文档: AC-DC LED 驱动器IC
-
Demo board high voltage resonant controller IC 110W 54V power supply using ICL5101
02_02 | Sep 22, 2015 | PDF | 3.17 mb
-
90 W PFC evaluation board for the IRS2505L
02_00 | Jul 23, 2015 | PDF | 1.72 mb
-
Application Note 55W Flyback ConverterDesign with IRS2982S controller
01_02 | May 18, 2016 | PDF | 3.67 mb
-
Digital DC-DC buck controller IC XDP™ digital power ILD2111 evaluation system
01_00 | Jan 07, 2016 | PDF | 3.92 mb
应用文档: DC-DC LED驱动器IC
线性LED驱动器IC
设计指南
-
Design guide digital flyback controller IC XDP™ digital power ICL8105
01_00 | Jan 28, 2016 | PDF | 6.61 mb
-
Design guide Digital DC-DC buck controller IC XDP™ digital power ILD2111
01_00 | Jan 13, 2016 | PDF | 978 kb
-
IRS2505L uPFC™ Control IC Design Guide
Aug 09, 2015 | PDF | 941 kb
-
Design guide high voltage resonant controller IC for PFC and LLC converter using ICL5101
01_10 | Nov 18, 2015 | PDF | 1.46 mb
DAVE™ - 用于生成代码的免费开发平台
利用我们基于CDT的免费且完整的开发平台DAVE™,软件开发人员可以生成定制软件库,从而最大限度地发挥XMC微控制器的潜能。借助DAVE™降低复杂度,并缩短产品上市时间。利用DAVE™ Apps完成更多事情。DAVE™软件还包括DAVE™ Apps,它是一个丰富且强大的应用程序库,其中的应用程序超过170个,分为四类:服务、标准中间件、专用中间件和外设。
DC/DC LED driver ICs for general lighting applications in a nutshell
LED lighting systems with smart thermal protection by LED Driver ICs
DC/DC LED driver ICs for general lighting applications
LED lighting with XMC - Improve your LED color mixing and dimming performance
LED driver using resonant LLC topology
CoolMOS™ CE and LED Driver ICs- the ideal combination from LED tubes to LED drivers
DC/DC LED driver ICs for general lighting applications in a nutshell
Extending lifetime of LED lighting systems and LED drivers ICs for general lighting applications
IRS2982 IC for SMPS / LED lighting applications
CoolDIM CDM10 V - The coolest and most flexible dimming solution
查找您的问题的答案
Technical Assistance Center (TAC)
技术支持中心
英飞凌欢迎您的评论及咨询。
如果您对我们的产品有任何问题,请填写下面的表格。您的电子邮件将被转发给相关的负责人,他们会尽快与您联系。
按下“提交“按钮后,您可以添加与咨询相关的附件。