计算和数据存储
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别能效高且性能优的数据存储技术

从个人计算、企业功率到关键任务系统,计算机和数据存储已经渗透到我们生活的方方面面。因此,此类应用的需求也与日俱增。由于客户调整了底线,成本和能效变得尤为重要。精心设计计算和数据存储,在不牺牲性能的情况下,大幅度减少每年的用电量和经营成本。总之,通过设计具有高功率密度的数据存储系统,能高效地提供客户想要的顶级性能。
用于计算和数据存储的数据处理系统
Example application of VR13 server solutions
Example application of VR13 – medium density for CPU
Example application of VR13 – high density for CPU
来自英飞凌的高性能计算解决方案
在英飞凌,我们理解市场对于计算和数据存储设计不断增长和不断变化的需求。我们有着丰富的经验和全面领先的产品组合,正好能帮助您完成成功的设计。
了解我们给高性能CPU供电的高效率稳压器(VR)设计和用于现今服务器和存储设计的内存和图形处理器。看起来的确独树一帜?使用我们专有的FET技术,确保您的设计提供行业领先的能效。取决于您的客户需求和设计复杂度,您可以选择分立元器件或易用的集成解决方案。对您的设计有信心:将来自英飞凌的元器件用于数据存储系统和计算,一直是靠谱的选择。在下方了解关于应用和产品的更多信息。
The video explores the key challenges in powering the latest AI processor generations for hyperscale data centers, and how WBG power semiconductors provide solutions to those challenges.

Key takeaways:
- Know the key features of Infineon’s fast COT digital IPOL family TDA38xxx featuring OptiMOS™
- Be able to choose the most suitable part of this family for your application
The increasing power demand for AI servers requires ultra-high-effiiciency AC/DC power supplies in a small form factor design with more power delivered to the motherboard. By using the best in class WBG and silicon devices with digital control, Infineon‘s 3.3kW PSU reference design can meet the Titanium® PSU spec in a very compact form factor.