全功率转换器
综述
在采用全功率转换器的风力发电机中,发电机通过转换器与电网完全解耦,整个风力发电机的能量从转换器中经过。用于低速、中速和高速发电机的全功率转换器可实现最大化灵活性,以满足低电压穿越和其他电网稳定性要求。英飞凌 IGBT 实现了模块化和可扩展的功率转换器设计,从而帮助客户制造更大额定功率的风力发电机组。全功率转换器的可用功率范围在 1 MW 和 10 MW 之间。
PrimePACK™ 3+ 是适用于全功率转换器的先进功率模块封装。除 IGBT5 .Xt 外,我们还推荐 PrimePACK™、EconoDUAL™和采用 IGBT4 芯片技术的 EconoPACK™+,用于采用全功率转换器的风力发电机组。
产品
亮点
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案
了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
应用展示:发掘风能的无限潜力
该展示将为您介绍风能应用的拓扑结构、技术趋势和要求。了解更多关于我们的产品组合是如何满足陆上和海上应用需求的信息。我司完美的产品组合以最优成本获得最大的风力发电效益。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能
在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。
视频
培训
了解风力发电机组的大体分类。你想了解最广泛使用的风能功率转换器拓扑结构、主要优缺点以及风能功率转换器的关键要求吗?
支持