牵引
适用于从轻轨到高速列车的各种牵引应用的最佳可能解决方案

由于当前的城市化大趋势 – 再加上越来越多的人乘坐公共交通工具、货物列车数量的增加以及更加严格的空气污染法规 – 牵引应用已经重新引起人们的高度关注。必这将对您的牵引应用设计产生更高的需求。可靠性和相应的高质量是这一应用必不可少的特性,其中产品的预期使用寿命达到20到30年。牵引应用同时还面临着能源利用与效率方面越来越高的安全要求。此外,近年来并购在这个不断增长的行业蔚然成风。结果是:您的客户面对的是一个更具竞争力的市场。
最重要的是,您需要高质量的产品和解决方案来帮助客户巩固他们在牵引应用市场的地位并取得长足发展。首先,他们需要能够降低能源损耗的有效元器件。您还需要向他们保证,您的设计符合相关的法规与规范以及安全要求。这就是为什么您需要一个像英飞凌这样的合作伙伴在身边。
牵引系统框图
适用于牵引应用的高质量解决方案
英飞凌了解您的牵引设计在当前所面临的挑战。所以我们提供具有高功率密度和卓越效率的一流解决方案的全面产品组合。我们的元器件具有出众的使用寿命而且提供您的牵引应用能够年复一年地在恶劣的环境条件下保持高效运转所需要的可靠性。如果可扩展性是关键,那么我们简化的系统设计就是您牵引系统的正确选择。
Can silicon carbide help drive innovation in rail transportation? In this episode of “Ask the Expert”, our expert Sebastian explains how silicon carbide enables more efficient and compact traction converters, supporting rail transportation's electrification and decarbonization. in our “Ask the Expert” series, we take frequently asked questions from webinars, events, and forums and give you the answers directly. Join our experts as they give you a bit more insight into our applications, products, and technologies as simply and concisely as possible. Got a question? Ask an expert!