功率优化器解决方案
综述
英飞凌提供各种不同封装和技术的产品,包括硅 (Si) ,碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 。因此,英飞凌可帮助制造商为单面板和多面板微型逆变器设计实现优化、高效的解决方案。
英飞凌为独立功率优化器提供以下产品:
- 面板级别
< 500 W: 在进行模块化时,每个光伏面板都配备了一个功率优化器,搭载英飞凌 OptiMOS™ MOSFET 和 2EDL EiceDRIVER,以非常小巧的外观实现出色的性能. - 组串级别
1-20 kW: 英飞凌的分立功率器件,如我们的 Silicon CoolMOS™ 和 碳化硅 CoolSiC™ MOSFET、HighSpeed3 IGBT 和TRENCHSTOP™ IGBT6技术,能让设计人员轻松实现高性价比, - > 20 KW:我们的Easy CoolSiC™模块能帮助设计人员提高效率并降低升压单元的重量
文件
亮点
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案
了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
应用演示:开发太阳能的无限潜力
本报告将为您概述太阳能应用的拓扑结构、技术趋势和需求。了解更多关于我们所提供的针对不同逆变器种类的产品信息,包括微逆变器,集中式逆变器及组串式逆变器。查阅我们针对您的具体应用场景作出的建议,若有意向,您可以在 5 个月内获得定制模块。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能
在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。
视频
培训
让我们进一步了解家用和大型工厂使用的太阳能逆变器是如何工作的。 我们还将看到英飞凌如何针对太阳能逆变器实现功率半导体的技术创新,以及如何助力客户降低成本并缩短上市时间。
1500V太阳能组串式逆变器功率半导体解决方案
支持