微型逆变器解决方案

微型逆变器在单个光伏 (PV) 电池板上转换电源,单个光伏电池板的额定功率通常为 400W,多个光伏电池板的额定功率则高达 1.5KW。微型逆变器通常基于两级式电源转换。首先,直流转直流阶段或升压电路将可变直流电压转换为固定直流电压(通常为 40 V 到 60 V)。同时,通过最大功率点跟踪技术(MPPT)能较大限度地从光伏板获取能量(通常 FSW = 100 KHz)。
首先在直流转直流阶段或升压电路将可变直流电压转换为固定直流电压(通常为 40 V 到 60 V)。同时,通过最大功率点跟踪(MPPT)技术保证从光伏板中提取最大电流。其次,在直流转交流阶段,逆变级将直流电源转换成与电网兼容的 1Φ 的交流电源。与组串式逆变器相反,微型逆变器可以连接一个、两个或四个光伏板,并分别对每个PV模块进行MPPT跟踪。
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案

了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
应用演示:开发太阳能的无限潜力

本报告将为您概述太阳能应用的拓扑结构、技术趋势和需求。了解更多关于我们所提供的针对不同逆变器种类的产品信息,包括微逆变器,集中式逆变器及组串式逆变器。查阅我们针对您的具体应用场景作出的建议,若有意向,您可以在 5 个月内获得定制模块。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能

在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。

让我们进一步了解家用和大型工厂使用的太阳能逆变器是如何工作的。 我们还将看到英飞凌如何针对太阳能逆变器实现功率半导体的技术创新,以及如何助力客户降低成本并缩短上市时间。
1500V太阳能组串式逆变器功率半导体解决方案