集中式逆变器解决方案
综述

集中式逆变器配合许多紧密相连的太阳能电池板转换功率。其额定功率从600 KW 到 3000 KW 不等。集中式逆变器通常基于单级功率转换,大部分逆变器采用变压器设计或隔离变压器设计。在直流转交流阶段,可变直流电可以转换成与电网兼容的交流电。
在该变换单元, 两电平或 三电平 NPC1、NPC2、ANPC 拓扑都可选用。三电平拓扑因其效率更高而被广泛使用。1000 V光伏 (PV) 系统通常首选 三电平 NPC2 拓扑。1500 V光伏系统越来越受欢迎,因为它们可以降低系统成本,提高端到端效率。三电平 NPC1 / ANPC 拓扑结构使逆变器设计更稳健,更能抵抗宇宙射线。开关频率和冷却要求是影响交流滤波器尺寸、系统容量和成本的关键因素。需要具有低损耗和高电流密度的功率模块。
英飞凌提供的产品可支持高达1000 KW 的设计
单台集中式逆变器的功率范围通常为 600 KW 到 1000 KW ,将多台逆变器并联起来,可实现功率高达 3000 KW 的逆变解决方案。对于设计范围在 600 KW 到 1000 KW之间的逆变器,我们的功率模块能够帮助客户实现出色的功率密度,并简化生产流程。相关产品包括
EconoDUAL™3 系列,62 mm 模块和
PrimePACK™3/3+ 模块。因为所有的功率开关都需要相应的栅极驱动器,而所有的栅极驱动器都需要相应的控制,我们还提供了配套的
EiceDRIVER™ 隔离栅极驱动器IC和
XMC™ 微控制器来帮您完成逆变器设计。
产品
文件
亮点
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案

了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
应用演示:开发太阳能的无限潜力

本报告将为您概述太阳能应用的拓扑结构、技术趋势和需求。了解更多关于我们所提供的针对不同逆变器种类的产品信息,包括微逆变器,集中式逆变器及组串式逆变器。查阅我们针对您的具体应用场景作出的建议,若有意向,您可以在 5 个月内获得定制模块。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能

在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。
培训

让我们进一步了解家用和大型工厂使用的太阳能逆变器是如何工作的。 我们还将看到英飞凌如何针对太阳能逆变器实现功率半导体的技术创新,以及如何助力客户降低成本并缩短上市时间。
1500V太阳能组串式逆变器功率半导体解决方案
支持