太阳能系统解决方案
请选择一个子分类
端到端太阳能解决方案的领先产品
平衡供需是可再生能源行业面临的一大严峻挑战。光伏组件产生的电能的多少受到天气条件的制约。
光伏组件产生直流电 (DC) 。直流电必须先转换为交流电 (AC) ,才能输入电网供当地使用,或传输到使用点。太阳能逆变器将直流电转换为交流电的装置。
将太阳能电池板与储能系统相结合是实现供需平衡的有效途径。高效可靠的功率半导体和逆变器技术是实现直流电转换为交流电的同时保证最少能量损失的关键所在。根据其实现拓扑,逆变器可分为微型逆变器、功率优化器、组串式逆变器或集中式逆变器
我们所提供功率器件可以配合种类繁多的太阳能逆变器的设计需求,有家用的几瓦和几千瓦的逆变器,也商用和电站级大型项目用的几兆瓦的太阳能逆变器。我们所提供的产品包含先进的分立型产品 OptiMOS™ 、CoolMOS™ 和CoolSiC™ MOSFET以及 IGBT,还有高集成型三电平 Easy 1B/2B模块 产品,功能性集成型产品EiceDRIVER™ 栅极驱动器 IC 和 XMC™ 控制器。凭借我们专业的端到端应用优势,我们提供适合应用的芯片组合,可以达到领先的功率密度水平,实现最佳效率。我们多样化的产品适用于各种家用、大小型商用以及电站级大型项目级别的太阳能应用场合。
查看下列互动图形,了解有关光伏逆变器类型的更多信息
凭借CoolSiC™ MOSFET,同等重量下,组串式逆变器的功率可以加倍。CoolSiC™ 支持功率密度增加 2.5 倍,例如,功率密度可以从 50 KW (使用Si器件) 增加到 125 KW (使用),而逆变器重量保持小于 80 Kg,因此可以由两个安装人员合力搬动。此外,与 Si 方案相比,高温工作时SiC器件可显著提升系统效率。采用英飞凌的 CoolSiC™ MOSFET 解决方案,您能实现99% 以上的最高效率。
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案
了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
应用演示:开发太阳能的无限潜力
本报告将为您概述太阳能应用的拓扑结构、技术趋势和需求。了解更多关于我们所提供的针对不同逆变器种类的产品信息,包括微逆变器,集中式逆变器及组串式逆变器。查阅我们针对您的具体应用场景作出的建议,若有意向,您可以在 5 个月内获得定制模块。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能
在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。
让我们进一步了解家用和大型工厂使用的太阳能逆变器是如何工作的。 我们还将看到英飞凌如何针对太阳能逆变器实现功率半导体的技术创新,以及如何助力客户降低成本并缩短上市时间。
1500V太阳能组串式逆变器功率半导体解决方案