三相组串式逆变器解决方案
通常情况下,三相组串式逆变器配合串联式光伏板进行能量转换,其额定功率从几千瓦到 200 千瓦不等。组串式逆变器通常基于两级电路转换。一般而言,大部分逆变器采用无变压器或非隔离变压器设计。
首先,DC /DC变换单元将可变直流电压转换为固定直流电压,同时通过最大功率点追踪 (MPPT) 技术从光伏板中提取最大功率。
DC / AC变换单元则将直流电转换成与电网兼容的交流电。两电平拓扑或 三电平拓扑都可用于该该单元实现功率转换。特别值得注意的是,三电平拓扑因其效率更高而饱受青睐。对于 1000 V光伏阵列系统,主要采用 3三电平 NPC1 或 NPC2 拓扑。3电平NPC1 可使用 600 V功率器件,即使是在超大尺寸的光伏面板的系统中,功率器件也可以工作在超过 20 Khz 的开关频率下。三电平 NPC2 需同时使用 600 V和 1200 V功率器件,该拓扑非常适合于器件工作在小于 20 Khz 的开关频率下。在 1500 V光伏系统中,三电平 ANPC 因其基于宇宙射线考量的较高可靠性和在全功率因数运行范围内均有较高的效率,而得到了广泛应用。逆变器的大小和重量很大程度上取决于交流滤波器和冷却系统,功率器件工作在较高开关频率,有助于控制逆变器体积及降低系统成本。
英飞凌产品设计可支持高达 200 KW 的功率
在公商业应用中,逆变器功率范围在 20 KW 到 200 KW 之间。使用英飞凌的模块产品可实现出色的功率密度和高制造便利性。丰富的产品系列包含我们的 CoolSiC™ Easy 模块 和 三电平Easy 模块。所有功率开关都需要与之配合的栅极驱动器,而所有栅极驱动器都需要相应的控制。因此,我们也为您的逆变器设计提供相应的 EiceDRIVER™ 栅极驱动器 以及 XMC™ 微控制器。最后,每个功能模块都需要传感器和辅助电源,相应的,我们也有 CoolSET™ 和 TLI4971 电流传感器可供选择
三相组串式逆变器的发展趋势和要求
在高达 20 兆瓦的市场中,轻型组串式逆变器越来越受欢迎。轻型组串式逆变器设计灵活,便于运输,只需点击几下,即可简单快速地由两个工作人员进行更换。
基于在太阳能和相关行业的丰富的应用知识,我们可缩短学习周期,以行之有效的短流程实现快速的客户方案定制。结合运用英飞凌的 1200 V CoolSiC™ MOSFET 和 TRENCHSTOP™ IGBT7 以及 EiceDRIVER™ 电气隔离栅极驱动器,我们的客户不仅可以显著降低系统和运营成本,还可实现前所未有的效率和功率密度水平。
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案
了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
应用演示:开发太阳能的无限潜力
本报告将为您概述太阳能应用的拓扑结构、技术趋势和需求。了解更多关于我们所提供的针对不同逆变器种类的产品信息,包括微逆变器,集中式逆变器及组串式逆变器。查阅我们针对您的具体应用场景作出的建议,若有意向,您可以在 5 个月内获得定制模块。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能
在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。
让我们进一步了解家用和大型工厂使用的太阳能逆变器是如何工作的。 我们还将看到英飞凌如何针对太阳能逆变器实现功率半导体的技术创新,以及如何助力客户降低成本并缩短上市时间。
1500V太阳能组串式逆变器功率半导体解决方案