250W以下的供电设备
让您 PoE 供电设备设计更好地迎接未来
设计功率和空间效率的电源,适用于250W以下的PoE供电设备
得益于技术进步和新推出的 IEEE 802.3bt 标准,以太网供电功率得到提升,最高可达 100W。这种发展趋势给适用于 PoE 供电设备 (PSE) 的主电源设计带来了挑战。尽管额外增加端口可提高 PoE 交换机的最大输出功率,但可用的电源系统规格依旧需要保持不变。无论是将现有的以太网设计升级到新集成的PoE端口,还是增添单个符合 IEEE 802.3bt 标准的PoE 端口,上述措施都会显著提高整体功率分配的功率需求。
简而言之,这对 PoE 供电设备提出了多项新要求:
- 由于每个新增端口的所需功率最高可达 100W ,则输出功率相应提升,导致 PoE 功率分配增加
- 而效率和功率要求的提高导致有源箝位反激 (ACF) 被谐振 LLC SMPS 拓扑结构所代替
- 输出功率升高,需要提升功率密度来保持现有外形规格不变
- 效率高,适用于主电源的各种负载条件
此外,许多 PoE 供电设备(PSE)控制器要求外置功率 MOSFET 能安全控制端口功率。低 RDS(on) 和宽安全工作区 (SOA) 可确保系统高效,同时提供安全裕度,保护系统免受故障影响。
英飞凌提供各种适用于先进 供电设备(PSE)电源设计的半导体产品。我们是唯一能够提供完整,适用于供电设备(PSE)电源半导体产品解决方案的制造商:从高压 CoolMOS™ MOSFET 和低压 OptiMOS™ MOSFET 到 SiC 和 XMC 系列微控制器以及CoolSET™ 辅助转换器系统。可选择 CoolGaN™ 技术满足机架式系统不断增长的功率要求。
我们的专家团队随时准备为您的设计问题提供支持。除了250W以下的供电设备,我们还聚焦250W以上的供电设备设计。
Spotlight on Power Semiconductor Offering for 802.3bt Power over Ethernet

Join this webinar to learn more about the latest IEEE 802.3bt standard for Power over Ethernet (PoE) and upcoming opportunities in emerging markets such as smart buildings. We will talk about the basics of the new PoE specification, the increase of power levels up to 100 W per port and the changes it entails for power supply and system designs, both for power sourcing equipment and powered devices.