HVAC通风
产品
自动通风系统框图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
一站式采购HVAC通风系统设计
英飞凌完全支持您的自动通风系统设计。实际上,您可以在我们这里一站式采购传感器、微控制器和功率集成电路。通过轻松使用我们的创新产品来实现高效、稳健的电源管理和电机控制,可以克服现在最大的设计难题。另外,无需担心存在任何缺陷。为HVAC通风应用选择英飞凌,并获取针对以下根据高质量标准设计的元器件和易于集成的整体解决方案。
您可以受益于我们丰富的可扩展产品系列和几乎适用于所有电压或功率范围的产品。寻找集成保护和诊断特性?我们也提供这些特性。确保您的设计采用优良的安全特性以及我们的OPTIGA™ Trust产品系列。探索我们的HVAC通风应用,了解更多内容!
软件和工具
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
支持