HVAC阀门
综述
稳健性是您年复一年面对的难题
在HVAC阀门设计中需要考虑的主要事项是什么?解决方案可靠、稳健,并且采用长寿命设计。另外,针对假冒伪劣备件的集成保护也必不可少。要实现所有上述功能,您需要能够长期稳定工作,甚至可以在极端条件下工作的稳健半导体。并且,要支持对HVAC阀门进行比例控制,您需要具备快速开关功能的半导体。
产品
HVAC阀门 系统图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
英飞凌易于集成的可靠解决方案
您可以在此处找到适合HVAC阀门应用的优化元器件。在英飞凌丰富的产品和集成系统解决方案系列中,您可以找到克服任何设计难题,即使是最棘手的难题所需的全部产品,并且可以全面享受设计灵活度。比如,我们的PROFET™和HITFET™系列中有快速开关和PWM功能的24V可靠高边和低边开关。它们都提供针对HVAC控制阀的集成保护和诊断。
另外,探索我们用于位置检测的3D磁性传感器,以实现精确、高效的HVAC阀门位置检测。我们承诺产品零缺陷,这意味着您获得的传感器、微控制器和功率产品都符合高质量标准。我们的认证解决方案不但可靠、易于集成,并且可以消除任何假冒伪劣风险。探索此应用和产品,以找到适合您的自动阀门设计的产品。
软件和工具
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
支持