商用暖通空调-商业供暖-空调系统-英飞凌(infineon)官网
专为大型商业和工业建筑(如医院、酒店、工厂或多层办公楼)设计的商用暖通空调系统
经济增长和气温升高是全球电力消费增加的主要原因。功率范围从3千瓦到75千瓦的商用暖通空调系统,为我们提供一个温度舒适,湿度恒定,高质量空气的室内空间。在这种背景下,制定更高的冷却效率标准将有助于减少排放和降低成本。
英飞凌为专为大型商业和工业建筑(如医院、酒店、工厂或多层办公楼)设计的商用暖通空调系统提供最佳产品。
Econo 模块和Easy 模块模块系列为控制压缩机电机提供了最适合的解决方案组合。特别推荐带有全新Easy 3b 封装的IGBT7 技术。对于较小容量的压缩机或风扇控制,我们的智能功率模块(IPM)和Easy模块可以提供合适的产品。我们先进的硫化氢保护是满足抵抗污染气体腐蚀的最高要求的正确选择。我们先进的 H2S 硫化氢保护是满足抵抗污染气体腐蚀最高要求的正确选择。
我们丰富的EiceDRIVER™ 产品系列组合EiceDRIVER™ 产品组合可从基本功能扩展到高级功能。紧凑型EiceDRIVER™ 隔离型栅极驱动器芯片系列现在包括X3紧凑型1ED31xx产品,带有米勒钳位或独立输出功能。特别建议将有源米勒钳位功能用于SiC MOSFET 0 V关断和高达14 A的输出电流。
基于Arm®Cortex®-M的32位XMC™工业微控制器和基于TriCore ™的32位AURIX™微控制器为您的商业供暖、通风和空调系统匹配最佳的解决方案。对于工业4.0连接,我们提供32位Arm® Cortex®-M4 Cortex-M0+ PSoC® 6微控制器与OPTIGA™ Trust安全解决方案配合使用。此外,我们为嵌入式系统提供的高性能存储器在所需储存器性能方面提供很高的灵活性。
英飞凌功率模块和磁盘设备损耗和热计算的在线功率仿真程序。
在给定的静态负载条件下,采用三相电机驱动逆变器系统来仿真各个器件的功率损耗和结温。
采用三相电机驱动变频系统来仿真,给定静态负载条件下 IPM 内部各器件的功耗和结温。
商用暖通空调(C-HVAC)应用介绍
这个全新的介绍概述了英飞凌针对商用暖通空调(C-HVAC)应用推出的解决方案。其中提供的最佳产品系列和评估板的专门信息及其各自的特点和优势,将有助于您选择适当的产品。
网络研讨会:CoolSiC™-伺服驱动器的完美解决方案
碳化硅MOSFET是伺服驱动器的完美匹配?没错!这个特别的网络研讨会揭示了为什么要比较IGBT和SiC MOSFET的性能水平,并解释了使用英飞凌的.XT互连技术的好处。
白皮书:工业驱动不断变化的面貌 - 英飞凌专业知识助您设计最佳驱动系统
仅仅为了满足期望的应用寿命,而对工业应用的电动机进行过高估计,并承担增加能源成本的日子已经过去。白皮书回顾了目前可用的一些技术,这些技术可为低压和机器人应用带来更高效率。
本视频概述了面向商业暖通空调 (C-HVAC) 应用的英飞凌最佳产品系列及电路板。观看视频可详细了解如何针对具体的 C-HVAC 系统,选择能带来独特功能及裨益的合适产品。
英飞凌展示了使用XENSIV ™ 磁电流传感器TLI4971的用于一般用途的新型工业驱动演示器,驱动功率高达22 kW,包括微控制器、传感器、功率模块EconoPIM™ 2和辅助电源
在数字世界中,安全性是互联网消费电子产品设计的重要支柱。“物联网即服务”在处理用户证件和用户数据时,需要更高级别的安全性能。观看此视频,了解英飞凌如何帮助您在基于OPTIGATM Trust M 产品的“物联网即服务”解决方案中轻松实现高级别的安全保护。
英飞凌面向移动消费终端的 OPTIGA™ Connect OC1120 eSIM 交钥匙解决方案得益于其小型的封装尺寸,非常适合智能手机、平板电脑以及智能手表或智能手环等可穿戴设备。它全面支持从 3G 到 5G 的所有 GSMA 标准,可以安全地面向所签约的运营商网络进行登录鉴权。
本培训将向您介绍面向商业暖通空调应用的英飞凌解决方案。
您想知道在这个电源转换阶段可以找到的各种拓扑结构及其顶层工作原理吗?了解被动和两级主动整流方法的基本概念。
关于如何根据工业驱动需求选择可靠和高效的解决方案的教程。我们来看看与您的应用相关的功率、电压、拓扑和频率等关键问题。
对称加密 (DES, AES)、非对称加密 (RSA, ECC) 和哈希算法 (SHA)、消息认证码 (MAC) 和数字签名以及信任链……这些关键构建块的术语背后是什么。
从密码学基础(视频 1)到包含数字证书、公钥基础设施 (PKI)、椭圆曲线和 Diffie-Hellman 密钥交换协议,实际用例以及它们如何使用,在何处使用。
现在,我们将视频 1 和视频 2 中的所有关键构建块连接在一起,并在这个基础上介绍身份验证、安全通信、引导保护、安全更新和安全固件更新。