服务机器人-工业机器人-协作机器人--英飞凌(infineon)官网
通过次世代半导体技术克服技术挑战
高级服务机器人旨在自动化过去由人类完成的任务,即确认电池运行时间,存储并传输用户相关的服务信息,以及基于精确感测实现最优操作。英飞凌提供用于服务机器人的全电子化系统,通过采用新一代半导体技术克服技术挑战。
机器人的基本架构通常包括中央处理器 (CPU)、电源/电池管理单元、电池充电器、无线通信 (COM) 模块、人机界面 (HMI)、传感器及驱动模块(有刷和无刷电机)。
请在下方互动框图中查找推荐的英飞凌推荐的服务机器人半导体解决方案。
服务机器人可视作是我们日常工作中的帮手。服务机器人可出现在我们身边,如家中和花园(例如扫地机器人或割草机),也可出现在专业环境中,接管日常工作以提高效率。尽管终端产品易于使用,但此类设备的硬件是极为复杂的,进而实现流畅的用户友好型操作。电机可用于移动设备,使其能够准确地执行操作。诸如防撞或房间建图等高级功能则需要内置雷达及传感器。机器人搭载的高级模型将利用学习算法实现智能路径规划。用户可从这些功能中获得诸多便利,如缩短任务完成时间。
服务机器人的一个子类是旨在模仿人类外形的人形机器人。其关节位置和运动方式的灵感来自人体运动系统。这点清楚地体现在它们以直立姿势通过双足行走的事实上。人形机器人领域研究和发展的主要动力是人工智能 (AI),并在诸多场合中以各种形式体现出来。像在酒店前台接待客人、税务局引导员、博物馆导览或学校教学等工作可能很快便会流行使用人工智能。这类具备特定人类外形的机器人何时会介入人们的家庭生活,取决于这种系统相对于现有解决方案的技术优势,但更有可能是取决于社会对自主智能实体的接受程度。
工业机器人是工业4.0和未来工厂的关键推动力。它们正在革新全球的传统工业流程,使制造商能够以更高的质量和更低的成本提高生产力。随着机械安全围栏被基于传感器的虚拟围栏所取代,今天的工业机器人必须适应频繁变化的工作环境。这对机器人系统提出了极高的要求。在工厂车间,工业机器人的编程需要简单灵活,以便适应任何特定任务规范,例如焊接。
在工业4.0的尖端工厂中,工人已开始与协作机器人(通常称为cobot)共同工作。协作机器人能够与人类共同工作并与人进行互动,提高效率和生产力,这为制造业和其他领域开辟了新天地。协作机器人并非用于完成大规模的工业流程,而是用于协助工厂工人。尽管如此,开发一个协作机器人要求的技术知识水平非常高,但是市场环境竞争激烈,降低成本的紧迫性越来越大。同时,关于机器人和协作机器人的普遍误解仍在继续传播。许多人将它们视为危险、高功率的制造系统,由于它们固有的安全风险而不准人类参与。
技术不断更新,逐步塑造和推动了服务机器人的发展和应用。新的技术,如人工智能(AI)、物联网(IoT)、智能环境、连接性、人机交互(HMI)和无线电源,对当今以至未来的服务机器人设计,都起着根本性的影响。
但是,机器人的设计要便利用户,优良的能源效率和耐用的电池才是首要的关键。至于联网的服务机器人,消费者最关注的是安全,如认证和授权等方面。由于这些机器人就在人类身边一起工作,因此它们必须安全可靠,才能成为用户家庭和工作中不可或缺的助手。机器人的功能和执行能力,一定得赢得消费者和专业人士的信心。
与工厂和仓库中的自动引导车(AGV)不同的是,服务机器人直接与人类交互,简化专业和私人领域的日常生活。有关的机器人在嵌入先进的传感功能,如语音识别、手势控制、防撞、距离和速度测量等之后,更能提升用户体验和舒适度。此外,深谙如何保持竞争力、了解怎么让产品外形小巧而保持低原料成本,并能将之快速推出市场的合作伙伴,也是重要的成功因素。
英飞凌对服务机器人领域的快速发展充满热情,这一点毋庸置疑。每逢商展、每次推展新项目,我们都放眼能在机器人创新方面能有最新的发现和贡献,致力改善人们的生活。没有人能预知未来,因此我们现在需要准备好应对时代的发展,灵活适应未来的趋势。我们秉承信念、兢兢业业,我们的服务机器人组件和解决方案更是稳步发展、质量上乘而品类齐备,绝对是您机器人项目的最佳选择。
我们的产品范围宽广,无论是可靠的充电器、高效的电源和电池管理,还是紧凑型电机控制,以至必不可少的传感器、基于硬件的绝佳安全解决方案,应有尽有,让您设计的产品随时准备就绪、推出市场。我们还提供各种演示板和评估套件,助您加快产品面市。
您的成功,就是我们的成就。正因如此,我们感谢您的意见和回馈,也遵循最高质量标准,致力开发下一代系统解决方案。您可为自己的设计探寻系统解决方案,从中取得以下多项优势:
- 延长电池和产品寿命
- 提高生产力
- 系统更小巧、成本更低
- 最高质量标准
- 经过安全认证的开发流程
- 上市更快,开发成本更低
我们的机器人专家团队随时准备与您合作,根据您提出的规格和要求,定制解决方案。请即与我们详谈,让我们参与您的服务机器人项目,成为您所信赖的顾问专家。
加快工业机器人技术创新步伐
了解有关电池供电应用解决方案的更多信息