高压直流(HVDC)
综述
损耗更低但效率更高的创新技术
在全球范围内,高压直流 (HVDC) 传输系统在确保电力顺利从发电处到用电处的长距离传输过程中发挥着至关重要的作用。无论是从风力发电厂还是从水力发电厂获得能量,确保能量供应连续不断对个人和企业而言具有重大意义。停电已成为禁忌。
所以,现在的 HVDC 设计将可靠性和高效性视为头号大事。但是,如果电力的传输距离达到数千公里之远时,减少电力损耗则困难重重。此外,过去采用的高维护系统如今已不再可取,所以工程师们还面临着创造低维护设计的挑战。英飞凌创新解决方案和经验证可靠的专业知识技术,可帮助您设计出满足所有这些要求的 HVDC 系统。
依靠英飞凌创新技术
携手英飞凌,您将在高功率半导体领域拥有一位可靠的合作伙伴。我们的专家拥有长达几十年的深厚知识,对 HVDC 在市场上的最新发展了如指掌。在我们齐全的产品列表中,您可找到采用创新技术的高质量高功率半导体。在下一个 HVDC 项目中加以利用,即可降低功耗,提高效率。我们提供给客户的其他优势包括:
- 高压能力:超过9 kV的晶闸管
- 使用电触发晶闸管和光触发晶闸管的各种设计方案
- 优化定制解决方案,助您取得成功
- 40 年以上的技术和生产经验
时至今日,在世界各地的 HVDC 和 FACTS 应用中,英飞凌晶闸管和二极管使用量已超过 200,000 万。
在这些元器件中,有超过 70,000 个是带有集成保护功能的 LTT 元器件。借助稳健设计和出色工艺方法,我们创下现场故障低于 10 菲特的记录。在未来,VSC 技术势必斩获市场份额,出现强势增长。10GW 装置目前已经在讨论中。英飞凌可为您的 HVDC 系统提供所需的所有半导体部件。
立即查看我们的产品清单,为即将开展的项目寻找合适组件。
产品
系统示意图:LCC HVDC 转换器
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
系统示意图:VSC HVDC 转换器
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
支持