先进的半导体技术造就全新的数字化、超连接医疗生态系统
请选择一个子分类
涵盖医疗设备、可穿戴设备和电子健康卡的丰富产品范围
目前医疗和保健专业人员在许多不同的环境中使用各种医疗设备约达 200 万台。呼吸机、扫描仪、泵和无数其他设备协助对患者的监测、筛查、诊断和治疗。需求呈现出上升趋势。医疗电子产品市场目前正在以 10% 的复合年增长率 (CAGR) 在全球范围内扩张。这在一定程度上新冠传染病大流行的影响加剧了对通风和诊断设备的需求。
数字化转型正在将许多此类设备的使用范围扩大到临床应用之外的领域。换句话说,物联网智能设备使患者在家进行医疗、疾病预防和医疗保健越来越便利。例如,智能温度计和网络连接的吸入器正在“连接医疗保健系统”,使护理人员能够在病人日常生活中访问更大的数据信息组。这使医生能够更好地了解慢性和急性疾病的症状和进展,从而制定出更好的护理和治疗方案。新冠疾病大流行加剧了对远程医疗设备的需求,因为这些远程医疗设备能够支持远程患者监测并弥补常规诊断预约/干预导致的延误。
同时,相比病后治疗,如今注重健康和生活方式的消费者更注重先前的预防和身体维护。人们希望保持日常的运动和保健。因此,对可穿戴健康技术的需求激增,比如医用腕带和具有各种健康追踪功能的智能手表,譬如血氧饱和度监测仪、睡眠追踪器、心电图传感器和心脏健康监测仪。
保护敏感的健康数据
健康意识、监控和护理的改善带来的好处是显而易见的,但它们不能以牺牲隐私和数据安全为代价。因此,无论是在临床还是私人环境中,设备和数据安全至关重要。电子健康卡也是如此。虽然电子健康卡承诺提供更多的便利并改善患者体验,但前提是必须确保个人医疗记录不会落入坏人之手。
此外,医疗可穿戴设备必须将无缝连接、延长电池寿命、缩小尺寸、易于集成和提高传感器精度等结合起来。这样该设备就可以区分正常运动和跌倒,这对老年人尤其重要。
迎接持续发展的医疗保健领域的设计挑战
我们专门为所有医疗和保健设备设计提供各种各样的解决方案,涵盖范围从 ICU 设备和呼吸机,尤其是可穿戴设备,到电子健康卡。
例如,我们的 SLE 78 控制器系列产品专门为满足所有电子健康卡需求而设计,融合了“整合防护”安全技术和可用 10 年以上的符合未来发展方向的存储能力。
英飞凌的医疗设备产品如呼吸机等,种类齐全,全部按照安全认证的开发流程和最高的质量标准进行设计。我们的产品组合包含 CoolMOS™、OptiMOS™ 和 CoolSET™ 电源和管理设备、XENSIV™ 传感器以及 OPTIGA™ trust 认证和安全连接解决方案。强大的生产能力支持内部和合作伙伴的前端和后端设施的快速产能提升,这在传染病大流行期间更加重要。
在可穿戴设备方面,我们的产品涵盖了从射频、传感器、电源连接、内存到安全等所有功能模块,所有产品都具有紧凑尺寸,易于集成,快速设计和导入的特点。
例如,英飞凌的吸入器产品将高性能的 PSoC™ 微处理器和 XENSIV™ 压力传感器与 AIROC™ Bluetooth®/Wi-Fi combos 产品系列和 OPTIGA™ Trust 认证解决方案捆绑在一起,确保实现智能、安全的连接。我们的 XENSIV™ 传感器也越来越多地得到助听器制造商的认可,最新的 XENSIV™ IM73A135 解决方案为微机电系统 (MEMS) 麦克风创立了新的性能标杆。