LED灯带和多通道LED应用
综述
实现较高的可扩展性、灵活性和成本效益
LED灯带和多通道LED应用都需要恒定的电压输入,一般可达60V。通常用于重点照明,每个LED串或通道都需要LED驱动IC,通常线性LED驱动IC适用于高达250mA的LED电流,开关模式的LED驱动IC适用于更高的LED驱动电流。使用线性LED驱动IC的应用需要低电压开销的IC,以便可以串联尽可能多的LED。因此在LED板上既可提升效率又可降低热过载 – 这是市场要求的两个特性。
如果需要高亮度输出结合低输出电压(即60V以下),那么多通道LED是理想的选择。对于使用开关模式LED驱动器的这么高电流的应用,关键的挑战是电流精度、PWM和模拟调光性能、以及热保护。英飞凌可以为您提供克服上述挑战的专业知识和元器件。
LED灯带和多通道LED应用的系统概述
英飞凌适用于LED灯带和多通道LED的产品
要设计出心仪可能的LED灯带,我们的高品质、高性价比的元器件组合将是您的不二选择。对于LED驱动IC,英飞凌提供两个主要产品系列:BCR和ILD。BCR系列包含小型且经济实惠的产品,适用于线性LED驱动IC。ILD系列主要针对DC/DC LED驱动IC,提供高效率以及其他有意义的功能特性,例如热保护。两个系列均配有多种集成功率级的稳压器和多种控制器,允许通过灵活的输出级尺寸来获得很大的可扩展性。
探索我们的产品,获取如何通过英飞凌使您的LED灯带和多通道LED设计优化的更多信息。
视频
支持