LED 照明
请选择一个子分类
用于节能和智能照明应用的半导体
将传感器、网络和软件连接或添加到 LED 基础构造中,便可构成一个系统。这个系统所带来的服务和效益往往超出照明本身所产生的价值。LED 照明行业的发展对效率、成本、需求、竞争和生产产生了重大影响。智能照明解决方案对照明实现了更好的控制,从而为消费者提供更多选择,带来更高质量的照明设计。英飞凌始终专注于商业照明、住宅室内外照明以及各类汽车照明应用。
我们的产品和解决方案包括:
智能照明控制
对更低能耗和更高连通性日益增长的需求正在促使照明控制领域发生变革。因此,今天用于商业领域的室内外照明控制系统必须兼备节能性和智能性。通过增强照明控制性能,可以节省人力、打造未来智能工作场所和智能城市系统。通过使用增强照明控制功能,可以节省人力成本,为打造面向未来的智能化工作场所和智慧城市系统做准备。
如今,全球照明行业联盟-模块驱动器接口特别兴趣小组(MD SIG)成员,通过使用近场通信 (NFC), 已经成功地实现数字无线编程标准化。NFC 系统使用程序编制器(通常称为 NFC 读取器),将编程数据无线传输到 LED 驱动器内的NFC标签上。
了解可用LED板以及产品建议,规划您的智能解决方案。了解更多关于英飞凌高效 LED 无线控制设计的IC的信息
LED 电源 — 适合 LED 驱动器拓扑结构的产品
LED 驱动器可为多种应用的 LED 照明提供恒定电流,其中包括:商用室内照明、街道照明和高棚照明等。为实现 LED 驱动器中的功率转换,不同公司都采用了各类拓扑结构。对于低于 50 W的额定功率,单级反激式拓扑结构(包括功率因数校正)是相当常见的。随着额定功率增加,带有功率因数校正专用级LED 驱动器,和反激式或 LLC 专用级 LED 驱动器变得越来越常见。其他常见拓扑结构还包括初级恒压单级反激和恒流输出二级降压。基于终端应用,还使用了 PFC 和降压等双极非隔离拓扑结构。
我们的 LED 驱动器产品范围广泛,包括为特定应用量身定制的模拟 LED 驱动器 IC,可加速上市时间的数字可配置 IC,以及高度灵活的微控制器。了解更多关于LED 驱动器的信息
效率较高的 LED 灯带和标识降低了 LED 板的热过载
为了设计更为优质的 LED 灯带,英飞凌在两个主要产品系列:BCR 和 ILD中添加了LED 驱动器 IC。
BCR 系列所包含的线性 LED 驱动器 IC 产品,具有价格合理、体积小的特点。ILD 系列产品特色是 DC-DC LED 驱动器 IC, 该驱动器 IC 具有效率高、热保护等其他功能亮点。这两个系列都配有一系列带有集成功率级的稳压器和一系列控制器,通过灵活的输出级尺寸设计实现最大的可扩展性。 了解更多有关高效LED 灯带设计的 IC 信息和所需的设计资源,以加快解决方案的上市时间。
概述照明系统图
- Controlling RGB LED Color with BCCU
- 5V Linear RGB LED Driver with BCR421U (Dimmed)
- 12V Automotive LED Boost to GND topology with LITIX™ controller TLD5095EL
- 12V Automotive LED synchronous H-Bridge topology with LITIX™ controller TLD5190QU (Soft Start)
- Automotive LED Driver IC LITIX™ Power Flex TLD5541-1QV - testbench Multi-Float-Switch short 4 of 8 LEDs