工业电力驱动中的基本电机类型
感应,伺服,开关磁阻,永磁同步电机
工业驱动中最常见的四种电机类型是感应电机、伺服电机、开关磁阻电机和永磁同步电机。最常见的电机类型是异步感应电机,常用于泵和风扇。伺服电机和永磁同步电机则用于高动态应用,例如机器人和材料处理。开关磁阻电机适用于对低速和高转矩有高要求的应用。
具有Easy封装和EconoDUAL封装的IGBT7 则是上述所有类型电机的理想半导体技术。对于高度集成和高开关频率的驱动器,CoolSiC MOSFETs是最佳解决方案。此技术可以减少开关和传导损耗,从而简化与电机的集成。对于苛刻的环境,如轮胎行业,我们的高级H2S技术为保护半导体免受腐蚀性气体损坏提供了一个可靠的解决方案。
除了能够助您实现最佳过程控制的XMC 和 PSoC6 微控制器产品系列,我们还提供基于Norflash 和 RAM 产品系列的内存解决方案。另外,我们的OPTIGA Trust 产品确保与现有网络的安全连接。
请在对应页面上了解相应电机类型和与其匹配的产品解决方案的更多信息。
英飞凌功率模块和磁盘设备损耗和热计算的在线功率仿真程序。
在给定的静态负载条件下,采用三相电机驱动逆变器系统来仿真各个器件的功率损耗和结温。
采用三相电机驱动变频系统来仿真,给定静态负载条件下 IPM 内部各器件的功耗和结温。
网络研讨会:CoolSiC™-伺服驱动器的完美解决方案
碳化硅MOSFET是伺服驱动器的完美匹配?没错!这个特别的网络研讨会揭示了为什么要比较IGBT和SiC MOSFET的性能水平,并解释了使用英飞凌的.XT互连技术的好处。
应用介绍:我们推动驱动器的效率发展 - 利用我司的专业技术选择最佳的驱动系统。
我们推动驱动器的效率发展。利用我司的专业技术选择最佳的驱动系统。网络研讨会所示的整套幻灯片也可供下载,您可在单个PDF文件中查看所有重要概述。
白皮书:工业驱动不断变化的面貌 - 英飞凌专业知识助您设计最佳驱动系统
仅仅为了满足期望的应用寿命,而对工业应用的电动机进行过高估计,并承担增加能源成本的日子已经过去。白皮书回顾了目前可用的一些技术,这些技术可为低压和机器人应用带来更高效率。
您想知道在这个电源转换阶段可以找到的各种拓扑结构及其顶层工作原理吗?了解被动和两级主动整流方法的基本概念。
本培训将向您介绍CoolSiC™如何为下一代伺服驱动器设计服务。
关于如何根据工业驱动需求选择可靠和高效的解决方案的教程。我们来看看与您的应用相关的功率、电压、拓扑和频率等关键问题。