可编程逻辑控制器 (PLC)
综述
业界领先的工业控制半导体解决方案
可编程逻辑控制器 (PLC) 是多数工业控制和工厂自动化系统的核心组成部分。通常被称为工厂的“大脑”,PLC 通过接收和处理来自传感器和机器的数据来控制广泛的功能。然后使用这些数据来控制和致动外部设备。
因为 PLC 用于工业应用中,因此它的首要要求是稳健。除此之外,成功的设计必须具备可靠性、系统稳定性以及与连接的自动化系统的 100% 互操作性。PLC 开发的其它考量因素包括上市时间,空间限制以及拥有合适性价比元器件的高需求。
产品
可编程逻辑控制器系统图
探索英飞凌高品质的 PLC 半导体解决方案
英飞凌了解其工业客户的需求,并提供专用半导体解决方案,可帮助您克服 PLC 项目常出现的挑战。在我们顶级的产品组合中,您可以找到稳健可靠的设计以及用于定制 PLC 应用的各种产品。例如,英飞凌的 32 位工业微控制器系列产品 XMC 1000 和 XMC4000,专为满足严苛的 PLC 应用而设计。作为市场上颇受赞誉的的嵌入式安全产品之一,OPTIGA™ Trust 产品系列是您的首选。
高度集成或离散:PLC 开关解决方案
数字输入和输出模块(I/O 模块) 是每个 PLC 的关键元件。我们的智能低边和高边开关产品组合涵盖了所有现有的I/O模块开关解决方案,无论其配置如何,均具备各种诊断、保护和隔离功能。另外,我们还提供采用 OptiMOS™ 5 40 伏 和 60 伏的离散解决方案,该解决方案经过热优化,可提供最低的 R DS (on),因此可用于克服 PLC 项目面临的挑战。与英飞凌合作,将您的 PLC 设计提升到全新水平。
亮点
视频
支持