微型可编程逻辑控制器(微型 PLC)
楼宇自动化和家庭自动化设计的终极控制
使过程自动化是 PLC 的主要目标。为了实现此目标,PLC 会监控和解释不同的变量,以便控制和致动外部系统。微型 PLC 负责众多通用应用中的基本控制,既要便于使用,又要物美价廉,因而面临的压力越来越大。微型 PLC 面临的其他挑战包括:在恶劣条件下和在有限的空间内进行感测、控制、驱动和通信。总而言之,这对微型PLC应用中的微型控制器提出了很高的要求。
微型可编程逻辑控制器(微型 PLC)系统图
您的楼宇控制设计需要的性能和质量
为了满足这些需求,英飞凌以极具吸引力的价格提供 XMC1000 系列高品质微控制器。我们的 XMC1000 系列产品采用 ARM® Cortex™-M0 内核,非常适合微型 PLC 通信和人机界面任务。它提供 200 千字节内存、2 个 CAN 节点、4 个串行通道、3 x 64 LED 矩阵控制,9 通道 LED 亮度和颜色控制功能。
英飞凌相信,即便是对价格敏感的产品也值得拥有增强功能,因此,我们的精选 XMC1000 微控制器配备了可选的集成安全 IP。英飞凌产品将赋予您的微型 PLC 应用不俗的价值。探索我们的微型 PLC 解决方案,使用英飞凌组件改善您的应用。
相关链接
Discrete IGBTs for welding UPS and SMPS applications: TRENCHSTOP™5
Infineon system solution for industrial automation industry
Infineon's solutions for UPS in industrial automation
Full system solution for PLC with focus on industrial PROFET™ devices
XMC1400 and XMC4800-High performance realtime ARM® Cortex® M0 and M4 EtherCAT® MCU