工业传感器
综述
工厂传感器的集成解决方案
在当今的高科技工厂中,工业传感器对加工系统的精度和可靠性起着关键作用。但是,此类传感器必须坚固耐用,能够在工业环境中工作,而且必须足够小巧,能够放在集成印刷电路板(PCB)上非常有限的空间中。另外还要应对退化效应(例如在光垒中)的挑战。如果您需要具有物有所值的高品质工业传感器半导体,英飞凌将是不二之选。我们是一站式供应商,拥有齐全的高质量解决方案组合,可提供您需要的一切产品 - 取自一个优质货源。
试试我们XMC1000系列微控制器的应用潜力。其独有的安全特性一定会超过您的期望。英飞凌对工业传感器应用具有深入的了解,乐于帮助您为具体系统开发出合适的解决方案。还有一个有利的方面是,我们针对工业传感器提供专门的参考设计,例如用于雷达液位计的24GHz芯片组。
产品
工业传感器 系统图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
视频
Discrete IGBTs for welding UPS and SMPS applications: TRENCHSTOP™5
Infineon system solution for industrial automation industry
Infineon's solutions for UPS in industrial automation
Full system solution for PLC with focus on industrial PROFET™ devices
XMC1400 and XMC4800-High performance realtime ARM® Cortex® M0 and M4 EtherCAT® MCU
支持