工业自动化
请选择一个子分类
智能工厂的明智之选
工业自动化系统共同的挑战,例如需要能保证长期可用性的工业级元器件等,对哪些解决方案适合工业应用有着重要影响。举例来说,不支持扩展温度范围的微控制器就派不上用场。此外,您能否成功还取决于计划上市时间、合适的价位、应用相关路线图的支持等因素。
开发解决方案时,英飞凌正面迎击这些挑战。我们提供高质量工业级半导体产品以及一系列经过验证的参考设计,令您的自动化设计尽可能简单、高效、可靠。
借助我们成熟的技术和经验,您将能为工业自动化应用开发出理想的解决方案。我们是一家提供全面的隔离I/O器件组合(ISOFACE™)的制造商。作为市场领先的供应商,我们提供OPTIGA™ Trust和OPTIGATM TPM等嵌入式安全解决方案来防范攻击、假冒和操纵。英飞凌产品还支持高度集成设计以节省宝贵的空间。
工业互联:“工业 4.0”
未来将有越来越多的智能工厂采用智能半导体解决方案,因此被称为第四次工业革命或工业 4.0。工业 4.0 是德国政府提出的一个倡议,它不仅仅是智能工厂:其目的是为了更好地整合客户和商业伙伴。从供应商到生产商再到客户,它连接了整个增值链。工业 4.0 的成功取决于功能强大、安全和智能的组件,如来自英飞凌的组件。
虽然工业 4.0 有望在资源利用效率、产品个性化和更大的适应性方面带来巨大收益。但同时也会带来新的挑战,特别是在安全方面。幸运的是,您可以依赖我们在嵌入式安全领域的市场领先经验来防范在“工业 4.0”生产环境中出现的各种威胁。作为德国国家科学与工程院 (Acatech) 和工业互联网联盟的成员,英飞凌也在积极推动未来的工业发展。
工业自动化 系统图
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
Training topics:
- Explain how the HyperBus memory interface helps solve those challenges
- Understand the key features of HyperRAM™ & Octal xSPI RAM products and the applications they target
Infineon as your one-stop shop for motor control and drives