采暖通风与空调(HVAC)
综述
英飞凌提供高度可靠的高性能数据存储解决方案
英飞凌理解,RAID必须满足高可靠性、高可用性和高性能等需求。RAID技术可将多个物理磁盘合并为一个或多个逻辑单元,以提供高密度数据存储,并确保数据冗余、数据完整性及优化性能。RAID控制卡是用于管理硬盘驱动器或固态驱动器的数据存储设备。
这些RAID卡应用经常使用我们的非易失性SRAM(nvSRAM)和铁电RAM(F-RAM)来持续跟踪在主机和存储系统之间传输的数据包,这种操作亦称写日志。如果正在写入时系统断电,那么,在下一个功率循环中,将读回日志信息,以识别尚未写入的数据。并行nvSRAM和串行Quad SPI F-RAM比其他非易失性存储器更受青睐,因为它们不仅写入速度快、持久耐用,还能够在断电时立即捕获数据,而无需使用任何备用电源。
高度可靠,可在不影响性能的情况下保存关键数据
- 无需备用电池或超级电容器
- 以总线速度执行无限(非易失性)写入周期
- 断电时立即捕获数据
请选择一个子分类
适用于HVAC系统的高质量解决方案和支持
对于HVAC系统的各个部分,包括通风、泵和阀门,英飞凌都是理想的合作伙伴。原因是什么?因为我们了解您当前面临的最大障碍,例如对安静、高效且可靠的系统的需求。凭借多年的丰富经验,我们的专家团队设计出了非常符合您的需要的元器件和解决方案。选择采暖通风与空调系统子应用,了解更多内容。
视频
培训
The training gives an overview of predictive maintenance in HVAC and the role of sensors. It presents our offering and partner approach.
支持