直流充电桩
助力电动汽车实现快速、高效的目的地充电
目前,道路上行驶着的电动汽车 (EV) 数量超过 1000 万辆,随着该技术的价格日渐下降与便利性提升,电动汽车的使用率稳步升高。目的地充电便是一大重要应用,是电动汽车用户较为常用的充电方式。直流充电桩将成为充电基础设施中的重要组成部分,实现更快速、智能的充电。
家用场合中直流充电的功率和速度
支持在家充电是电动汽车的一大关键卖点。成本、可用性和安装便捷性则是左右用户最终购买决策的重要因素。依托新型直流充电桩技术,电动汽车可使用功率高达 22 kW 的直流电 (DC) 充电,充电速度是常规交流 (AC) 充电桩的两倍多。直流充电桩通过标准直流充电枪(也用于快充和超快速充电器)将电能直接传输至动力电池。与交流系统不同,电动汽车的充电操作独立于其内置车载充电器,因此充电速度和容量并无限制,而交流充电桩通常会有此类限制。上述特性可显著缩短充电用时。
直流充电技术的另一重要创新点在于支持双向输电。电能可双向输送以适配不同的应用场合,例如应对电力短缺、作为私人家庭用电的缓冲,甚至在未来通过 V2G(车辆到电网)将电力转售给电网。
各国所用电池的容量均在不断提升,由此催生出诸多将此类能源整合至现有电力基础设施中的前瞻性构想。使用太阳能等可再生能源为电动汽车充电的住宅和商业建筑也需存储多余电力,以便在电力短缺或用电高峰时供电。此类车辆到建筑 (V2B) 方案会进一步普及以满足国家层级的电力需求,并在全面转向可再生能源的大背景下,通过实施车辆到电网 (V2G) 来平衡电力需求。
双向输电操作需采用双重电能传输的特定拓扑电缆。
电动汽车在充电点充电时,必须能够识别、验证和保护在充电器、车辆和后台基础设施之间传输的信息。这便需要加密技术来保护充电基础设施和相应车辆。
作为 ISO 15118 国际标准的一部分,即插即充方案应运而生。依托该方案,车辆无需向充电点出示专用充电卡即可充电。这一充电方式安全便捷,涵盖基于交流和直流子系统的有线及无线充电技术。即插即充技术是其核心,旨在通过 ISO 15118 标准规定的对称和非对称加密算法来确保机密性、数据完整性和真实性。
该标准可通过诸如英飞凌可信平台模块 OPTIGA™ TPM SLI 9670 等防篡改微控制器实施,此类标准组件符合可信计算组织 (TCG) 的 TPM 标准。通过保护所涉实体的真实性、交换数据的完整性和敏感信息的机密性,TPM 在保障即插即充方案的金融交易安全方面起到了重要作用
此外,OPTIGA™ TPM SLI 9670 还可用于保护平台,实现服务器后台、充电站和电动汽车之间的安全数据传输。上述特性旨在确保固件更新、维护和管理充电基础设施设备等远程功能的安全。
直流充电桩的电源开关采用分立解决方案,如 CoolSiC™ MOSFET 和 CoolMOS™ MOSFET。由于各开关均需驱动器,且每个驱动器都需要控制,我们提供适配的 EiceDRIVER™ 栅极驱动器 IC 及 XMC™ 微控制器。我司电流传感器亦可助力打造精准的小型电流感测解决方案。OPTIGA™ 产品负责保护数据和信息安全,最后基于 PSoC6™ 平台的通信与物联网器件完善了系统的人机界面和接口部分。
| 功率范围 |
|
| 输入 AC/DC 级 |
|
| 输出 DC/DC 级 |
|
| 输出电压范围 |
|
推广全球标准
英飞凌是全球电动汽车充电接口倡议组织 (CharIN) 的成员。CharIN 的目标是起草、制定和推广针对各种电池供电型电动汽车的全球充电系统标准。
参数化产品查找器
网络研讨会:英飞凌 CoolSiC™ 助力实现电动汽车直流快充
随着电动汽车逐渐融入人们的日常生活,对高效充电解决方案的需求也在不断增长。纵览该领域的要求和技术发展,其挑战在于为当下和未来的充电网络提供紧凑型智能电源转换解决方案。在本次网络研讨会中,您将深入了解一系列英飞凌电动汽车直流充电产品,会议将重点介绍碳化硅器件及其在电动汽车超级快充中发挥的重要作用。
工程师播客 #1:蓬勃发展中的电动汽车充电
新播客系列第一集将直切主题,介绍电动汽车相关内容:具体而言即有哪些场合可供充电?这对相应的拓扑结构意味着什么?设计人员如何应对此类问题?我司专家将负责解答,并针对电动汽车的发展开端提出有趣见解。
Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.
您想要知晓用于该电源转换级的各类拓扑及其顶层工作原理吗?欢迎了解无源整流和两级有源整流的基本概念。
在本培训中您将:
- 了解牵引逆变器应用对系统要求、尺寸、成本和时间所提出的挑战。
- 描述 EasyPACK™ 2B EDT2 的独特功能,阐明英飞凌如何满足客户需求。重点了解质量与产能爬坡能力之间的关系。