储能系统-英飞凌(Infineon)官网
请选择一个子分类

数十年以来,储能始终与发电、输电、配电以及用电密不可分。现今,随着再生能源供应与日俱增,电力领域出现剧变。再生能源是未来发展趋势,这也让随时随地按需提供电力这一需求更具挑战性。
储能系统通过提供一系列技术方法,对供求情况进行管理,并创建更灵活的能源基础架构,为公用事业机构和消费者节约成本。
英飞凌在能源生产、传输、功率转换和电池管理方面拥有独一无二的丰富经验,在效率、创新、性能和最优成本方面绝对是推动储能解决方案 (ESS) 的优选合作伙伴。英飞凌分立式 OptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFET 和 IGBT 模块、以及高度集成式3 级 Easy 1B/2B 模块、功能集成式EiceDRIVER™ 栅极驱动器 IC、XMC™控制器和安全解决方案是各种储能系统设计中的优选产品。
储能系统在能源供应链中的广泛应用
电池型储能系统 (ESS) 技术利用配置的太阳能或风能设施提供清洁能源,可对停电情况瞬间作出回应。在安装于电表前端的情况下,储能系统以“散装”方式储存能量,并与再生能源产生或传输和分配系统结合使用。在住宅和商业情形中,储能系统以 电表后端模式发挥作用。
在以下交互式图形中了解不同领域
储能系统常规结构

储能系统由两个主要部分构成。功率转换系统 (PCS) 可进行交流/直流和直流/交流转换,电能进入电池,对电池进行充电,或电池储存的能量转换为交流电,输回电网。合适的电力装置解决方案取决于所支持的电压和功率流情况。
电池管理系统 (BMS)具有电池充电、平衡和健康度监测功能,并配有微处理器,负责系统控制和通信。该系统提供的基本元件能够将储能系统 (ESS) 集成至较大型的系统。
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案

了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
太阳能、风能和储能系统:趋势与解决方案

了解太阳能、风能和储能系统的应用及功率半导体要求相关资讯。了解英飞凌如何根据再生能源和储能系统市场趋势及时推出合适的产品,例如,利用 CoolSiC™ MOSFET 集成逆变器。了解不同的太阳能、风能和储能系统解决方案。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能

在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。

Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.