电磁炉电路设计
为高效节能的智能家电提供具有最高安全标准的半导体解决方案
电磁炉利用电磁场方便有效地烹饪食物,是先进的技术创新之一。消费者安全意识的增强和快速的城市化等因素预计将使感应炉灶的需求在未来几年稳步增长。设计师面临的挑战包括对现代化外观设备的要求。
此外,易清洁、表面密封以及对能效的关注都是客户的主要需求。由于很多电子产品都有明确的能效评级,许多具有环保意识的消费者只根据这个评级标准来选择产品。与其他烹饪设备相比,电磁炉烹饪拥有许多优点。其效率比煤气灶高 40%,烧开一升水的速度比煤气灶快很多。
同时电磁炉还需要合适的烹饪器皿来保证高水平的安全性能。没有这些合适的器皿电磁炉就不会产生热量。设计人员经常面临电网扰动引起的现场高故障率问题,炉灶的更换和维修成本非常高。另一方面,市场的竞争性质增加了成本压力,限制了保护性功能的使用
感应加热系统图
英飞凌已做好准备帮助您克服电磁感应烹饪电器共同面临的所有挑战。我们的解决方案专门针对消费者对现代家电日益增长的期望,如下所示:电器必须节能并具有绝佳的可集成性,以确保高水平的安全性和可靠性。智能的、用户友好的、安全的用户界面也很关键。我们的产品助您创造具有智能触摸用户界面 (UI) 的更直观的电器设备。
PSoC® 产品系列中的 32 位 Arm® Cortex® M0 微处理器采用先进的 CapSense® 电容式传感用户界面技术以及MagSense™ 电感式传感用户界面技术,旨在提供一个先进的,能够涵盖个性化控制、告知和远程诊断等功能的快速访问触控屏。可依据厨房炊具的不同尺寸,自动调整烹饪区域。通过我们的 AIROC™ Wi-Fi & combos 产品系列组合与 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线局域网和蓝牙产品轻松连接到智能家居。
为了实现理想的集成和安全性能,我们推荐用于 IGBT 的 25V 单通道低边非反相栅极驱动器,EiceDRIVER™ 产品系列,此产品采用 SOT-223 封装,具有一流的故障报告精度。高频逆变器由一个 IGBT 器件控制。在简化设计的同时,保持更高的功率密度和效率。用于电压和电流谐振逆变器的 650 V/ 1200 V/ 1350 V/ 1600 V 反向导通 IGBTs产品专门针对感应加热解决方案进行了优化。新的网络连接特征需要专用的固件安全性能。英飞凌的 OPTIGA™ Trust 产品系列与云端或其他设备建立起安全通信、同时确保安全的存储和固件升级功能。
PSoC® 微处理器 (MCUs) 弥补了昂贵、耗电量大的应用处理器与低功率微控制器之间的差距。超低功耗 PSoC®6 MCU 具有一个用于如 FP 匹配算法、薄膜电晶体液晶显示器驱动、语言识别和电机控制等高性能人工智能 (AI)/机器学习 (ML) 任务领域的 Arm® Cortex® M4 和一个用于如系统控制,低功耗蓝牙和 Caps 应用的低功耗任务领域的 Arm® Cortex® M0+。加上可靠的内置嵌入式设计,为您的物联网系统保驾护航。内置的 Capsense 技术助您轻松实现按钮或显示屏的稳健触控功能。
我们的 AIROC™ Wi-Fi & Combos 产品将 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线局域网和蓝牙集成在一个单芯片解决方案中,以实现小尺寸的物联网系统设计。组合解决方案可用于 PHY 速率高达 433 Mbps的 1x1 SISO 和 PHY 速率高达 867 Mbps 的 2x2 MIMO。这些解决方案可以与常见的供应商或 Linux提供的外部 MCU 在应用处理器上相结合,以实现完整的 Wi-Fi + 蓝牙系统。
针对攻击者对嵌入式系统的日益关注,英飞凌提供了基于为连接设备优化的高端安全控制器的OPTIGA™ Trust 硬件安全解决方案。它为连接到所有主要的云供应商提供了极其灵活、高性能、安全的访问通道。
预知性维护支持基于图像识别和智能软件模型的数据驱动方法来预测和预防设备故障。为了收集必要的数据并监控建筑物内设备的状况,智能的 XENSIV™ 传感器有助于记录设备状态的最关键参数。
英飞凌将 TRENCHSTOP™ 产品系列的业内领先性能与创新的逆向导通-IGBT 技术相结合,创造出新一代的一流元器件。逆导 IGBT 采用单片集成二极管,非常适合如变频微波炉中的软开关应用。
使用英飞凌的单通道、非隔离 EiceDRIVER™ 栅极驱动 IC 产品 1EDNx550x,克服设计中的地移挑战,该 IC 产品具有真差分输入,并保证对负电压欠冲的高抗扰度和低损耗。1EDNx550x 栅极驱动器 IC 具有真差分输入。它们的控制信号输入在很大程度上与接地电位无关。或者使用英飞凌的 1ED4417x EiceDRIVER™ 25-V 单通道低边、非隔离栅极驱动器,此产品采用 6 引脚 PG-SOT23 封装,具有集成的过流保护 (OCP),故障报告和启用功能。1ED4417x 系列产品以 +/-5% 的 OCP 阈值公差来实现准确度一流的故障报告。
我们提供业界领先的电平转换栅极驱动器 IC 芯片产品组合,用于需要功能性隔离的 500V 至 700V 应用。产品具有电平转换功能结隔离和英飞凌独特的绝缘体硅片 (SOI) 技术,SOI 器件提供集成自举二极管 (BSD),以降低材料和系统级成本。SOI 器件还提供业界先进的稳健性,确保长期可靠性和快速上市。
与典型的结隔离器件相比,其电平转换损耗降低 50%,因此英飞凌 SOI 解决方案还支持 100kHz以上开关频率的应用。
英飞凌最新一代具有准谐振开关方案的固定频率 CoolSET™ 交直流集成功率级具有更强稳健性和卓越的性能。英飞凌的固定频率 CoolSET™ 产品通过集成的频率降低,在中等和轻度负载条件下实现更高的效率和更低的开关频率。
在英飞凌的 IGBT 全谱产品组合中,您可以找到针对高性能设计的成本优化解决方案,譬如 RC-H5 IGBT 产品系列。我们的产品在高 EMC 干扰和浪涌条件下也可以运行,同时得益于较低的VCEsat、VF、Eoff 和 Rth,能够以高系统效率实现高功率运行。
此培训将介绍用于半桥感应烹调的 RC-H6 650V 反向导通 IGBT 技术。
Get to know more about the reverse-conducting R5L IGBT, the next generation of Infineon’s RC technology, developed to meet the specific requirements of induction heating applications.
这次培训为您介绍客户构造台面电器可以选择的英飞凌所有相关产品。
网络研讨会
这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。