高质量半导体产品的医疗或生物医学解决方案的电路原理图/框图
综述
产品
提供高度差异化的产品将可穿戴移动设备提升到一个新的水平,以满足对产品集成、性能、安全和连接性性能的所有需求
可穿戴设备市场已远远不只有早期基本的智能手表和计步器了,如今这个市场涵盖了大量新的、时尚前卫的设备,这些设备易于使用、新鲜有趣并且追求时髦。如今的智能手表和运动手表、健身追踪器和健康腕带等可能小且不引人注目,但它们在功能上十分强大。用户可以以更令人兴奋和新颖的方式直观地与可穿戴技术设备进行交互,以支持实现无缝通信、运动检测和指导、智能环境中的定位服务、健康和幸福评估,甚至支持自动化健康服务的互联健康。
为了支持这些日益丰富的功能,可穿戴设备正在收集和处理持续增长的与个人、健康、生活方式相关的以及其他大量的数据信息。这使人们比以往任何时候都更加关注安全问题,特别是针对如今多应用设计集成越来越多的功能,如支付、票务、访问控制和无线充电等。
除了安全性,现在可穿戴设备设计师面临的其他关键挑战还包括实现无缝连接、延长电池寿命、缩小外形尺寸、易于集成,以及提高传感器精度。
将良好的用户体验与更快的上市时间完美结合
英飞凌非常广泛的产品组合系列,使工程师能够满足消费者对高度差异化产品设计的期望,支持不同健康和生活方式应用案例。我们所有的射频、传感器、连接器、电源、内存产品以及安全解决方案以更小的外形尺寸实现高性能集成和更快的上市时间,均一心为终端用户的满意度服务。英飞凌产品对高度、位置、生命体征以及步伐、人体运动和跌倒事件进行精确感知和测量,还拥有安全的网络连接、低功耗且更持久的电池、可靠的数据存储,业界领先的电容传感和稳健设备,以及数据安全。无论您的设计多么具有挑战,您都可以依赖我们这些专业服务。
支持