汽车无线应用
赛普拉斯半导体已正式并入英飞凌科技:双方的产品和技术高度互补。合并后,英飞凌将拥有业内更加全面,极具竞争力的产品组合,连接现实与数字世界。整合后的产品包括:用于互联时代的硬件、软件和安全解决方案。
增强现实与数字世界的连接
汽车无线应用的推动者
英飞凌的一系列业界领先、符合汽车级标准的 Wi-Fi 和蓝牙组合解决方案为当今联网汽车中的信息娱乐和远程信息系统提供助力。英飞凌的汽车连接解决方案允许驾驶者和乘客将内容轻松地从移动设备同步或传输到汽车的信息娱乐系统和后座显示屏,同时实现车辆外的高速连接。
具备符合最新 IEEE 802.11ac 标准的 WLAN PHY 并支持双频 (2.4GHZ/5GHZ) 的汽车级组合解决方案。这些功能提供了分辨率高达 1080p 的多个车载显示屏所需的带宽。
CYW89335 及 CYW89359 是开拓性的同步双频 (RSDB) 解决方案,可同时在 2.4GHz 和 5GHz 频段上工作,并支持多输入多输出技术 (MIMO)。
RSDB 解决方案提供所需的必要带宽和软件架构,用以支持复杂的汽车使用场景,实现接入点、站点和对等设备并发连接的组合。这让汽车制造商可以同时支持多个应用场景:驾驶者和乘客的设备流式传输高带宽的数据和媒体内容,映射手机/平板电脑显示屏(Apple CarPlay、Android Auto 和 Mirrorlink),以及外部 Wi-Fi 热点访问,不依赖蜂窝数据服务也可实现便携连接。在进行上述所有操作的同时,还可使用蓝牙免提通话,集成蓝牙技术在 2.4Ghz 频段提供共享 Wi-Fi 和蓝牙操作的共存支持。
汽车制造商可利用车载 Wi-Fi 进行软件升级并新增功能。驾驶者可使用移动设备远程查看汽车的位置、油量和里程数。同台设备可以接收有关车辆性能和诊断的警报。
电动车 (EV) 充电基础设施采用 WiFi 通信技术,既能优化电网传输至汽车的电缆,又可实现便捷的支付系统,用于汽车电池充电。基于WiFi的专用短程通信 (DSRC) 技术也有望在车对外界通信中发挥关键作用,用以提高安全性,并为交通管理建立智能基础设施,最终实现自动驾驶汽车的应用。
CYW89071 和 CYW89072 符合汽车级标准,并可配合使用 WICED™ SMART 模块,蓝牙设备允许产品以增速消耗电力,实现汽车与最新的移动设备和可穿戴设备之间的连接。对支持蓝牙增强速率 (EDR) 技术实现了出色的无线音频效果,能够进行免提通话,并在移动设备和车辆信息娱乐无线电系统间流式传输符合立体声音频传输规范 (A2DP) 的音乐。
该产品组合支持窄带和较新的宽带语音功能,配备多种 SmartAudio™ 算法,包括丢包补偿机制和位数纠错。蓝牙技术还能让驾驶者使用智能手机调整座椅、温度和信息娱乐系统的设置,同时提供汽车性能和诊断的重要数据。
所有符合汽车级标准的蓝牙设备均可提供工业级主机控制接口 (HCI),几乎可以与任何蓝牙协议栈、操作系统和主机处理器配合使用。