可穿戴设备-可穿戴技术-无线充电-英飞凌(infineon)官网
综述
请选择一个子分类
借助英飞凌的感测、射频、电源、无线充电和安全解决方案,将您的可穿戴设备带到全新的高度!
需要各种各样的设备监测不同的活动和信息;通话时,因为手上拿着电话而无瑕兼顾多重任务。听上去是否很熟悉?可穿戴设备将这些问题抛到九霄云外,同时还有利于身体健康。可穿戴设备是指可以舒适地穿戴于用户身上的设备,根据应用需求不同具有多种用途。此外,可穿戴设备可以监测健康状况和跟踪日常活动。
可穿戴健康科技设备的设计必须纤细小巧、方便携带且易于使用。其他必须考虑的关键设计因素包括测量精度、操作持久性以及稳定性。由于可穿戴健康科技设备记录用户在不同环境中的活动状况,设备部件必须能够在各种温度下保持稳定性能,支持压力感测和高精度运动检测。最后,一款成功的可穿戴健康科技设备必须安全、有效且高效,符合人机工程学要求,且在各种条件下不影响测量精度。英飞凌的产品组合和应用解决方案可以满足所有这些需求。
借助能耗极低的英飞凌小型传感器,可穿戴技术能够提供最优质的运动、健康和活动监测服务,在教育和游戏、健康、健身以及医疗保健等领域影响重大。英飞凌的 RF 产品组合能够实现无缝连接和位置跟踪,拉近使用者与亲友的距离。无线充电让设备充电变得更简单。可穿戴设备所收集用户数据的隐私性和安全性的确值得关注,但是,如果智能设备配备英飞凌基于硬件的安全解决方案,就可以有效保护用户数据。另外,英飞凌 60 GHz 雷达解决方案可以促成未来的健康监测用例,例如血压监测和生命体征感测。
腕带
请看下图,了解最常见的腕带用例。
智能手表
请看下图,了解最常见的智能和运动手表用例。
视频
利用英飞凌压力传感器扩大感知 - 第 1 部分
利用英飞凌压力传感器扩大感知 - 第 2 部分
英飞凌 ESD 能力和服务 - TVS 二极管
SECORA™ 安全解决方案
培训
支持