多轴飞行器
多轴飞行器将在消费电子市场上获得巨大成功。 现在,尚无制造商提供从功率电子器件到控制器和传感器的系统解决方案。但是为了提高多轴飞行器的飞行时间,系统方案的作用至关多轴飞行器将在消费电子市场上获得巨大成功。现在,任何制造商都无法提供从功率电子到控制器和传感器的方方面面的系统解决方案。但是,在设计对消费者而言非常有价值的高效多轴飞行器时,您恰恰需要的是较长的飞行时间。此外,飞行是与性能、效率和控制相关的非常关键的应用。
英飞凌的多轴飞行器解决方案
英飞凌全面的高质量产品系列为您提供市场上非常齐全的多轴飞行器元器件。除了IMU(惯性测量单元)之外,我们提供适用于现有解决方案的所有元器件,包括XMC控制器、iMotion电机控制和磁性传感器等。麻烦您抽空了解一下我们的规则变更产品,作为无人驾驶汽车的前沿项目和高级传感器解决方案的主要厂商,英飞凌提供了一些规则变更产品,如我3D飞行时间传感器、雷达传感器和3D磁性传感器。
多轴飞行器系统框图
主要优势
- 减少开发工作量和成本
- 认证
- 精度高并且易于控制
- 更轻
- 热管理
产品亮点
- OptiMOS™ 5 25 V到30 V – 实现超高效率和系统成本优化
- BGAx24N6系列 – 适合导航应用的低噪声放大器
前景展望
在迅猛发展的多轴飞行器市场,英飞凌快速成为现有无人机应用的一站式供应商。原因是什么?多轴飞行器的研究和开发使得自动驾驶和无人驾驶飞行器之类的项目共同发展,很有可能彻底改变市场和我们的日常生活。
在未来的几年内,随着能效和可靠性变得越来越重要,新功能逐渐超越电源管理和可靠性的极限,英飞凌可以帮助您设计出下一代的无人驾驶飞行器。
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
Development of a full system solution
在线学习
Learn more about Infineon solutions for battery powered drives applications
In this training, you will gain more insight on the benefits of replacing an old barrel power connector with USB-C and how to do it.