广播
综述
移动设备上更好的信号质量
现在,消费者将智能手机作为一体化设备。除了拨打电话和上网之外,它还包括多种娱乐功能或广播应用,例如广播电视和FM收音机。但是,集成天线的较小尺寸会抑制接收效果,因此将限制性能上的整体表现。解决问题需要合适的LNA,它将针对宽带覆盖范围增强系统接收效果,并提供更好的信号质量。
产品
广播系统框图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
噪声很低的灵活、紧凑型广播解决方案
英飞凌有着高质量的传统,我们提供理想的广播LNA以及提高广播应用中系统灵敏度所需的MMIC LNA。当然,这还包括移动电视和FM收音机。实际上,通过选择英飞凌的产品,您可以获得市场上噪声系数非常低的元器件。
凭借我们适用于广播应用的丰富解决方案产品系列,您可以体验很高的设计灵活性。英飞凌的产品尺寸较小并且具有高集成度,因此可以帮助将您的设计提升到全新水平。
相关连接
视频
支持