互补无线
综述
请选择一个子分类
针对优良系统灵敏度设计
如今的智能手机具备多项功能,配备包含互补无线应用(从 Wi-Fi 到蓝牙、GNSS 及移动电视)的主机。但是,在较大的覆盖区域内实现高质量信号是当今面临的挑战。解决方案:无线应用中更高的系统灵敏度。
英飞凌互补无线解决方案
针对每种无线应用,英飞凌丰富的德国设计解决方案系列都包含一个专用的低噪声放大器(LNA)。它降低了系统的噪声系数(NF),从而提高了接收灵敏度。通过使用我们的MMIC LNA和LNA模块,您可以创建具有很低NF和低电流消耗的设计,从而实现理想的系统灵敏度。
另外,凭借我们丰富的产品系列,您可以享受很高的设计灵活性。我们的元器件紧凑并且有助于实现高集成度,进而可以使您的设计获得巨大成功。探索各种无线应用以找到符合您的指定条件的解决方案。
相关连接
视频
支持