音频放大器
更酷、更小且更轻的放大器,成就出色的音响音频产品
除了创造出色的音响产品之外,最新家用音频设备制造商还面临赋予产品无线连接性、便携性和适应不同应用场合与环境要求的巨大压力。与此同时,音频产品的设计也变得越来越复杂。究其原因,一则是源自对于语音命令界面等新功能的需求,二则在于音频产品必须适应云端网络和数量不断递增的端点、音频通道和音频源。
由此可见,用于制造音频产品的音频硬件解决方案必须:
- 更小、更轻
- 集成度更高
- 连接性更好
- 功率效率高
- 有效降低成本
- 使用简便
英飞凌制造的高效节能D 类音频放大器解决方案能在不造成周边升温的情况下保持一流的音频质量。我们认为更小更轻是上选,庞大笨重的造型已落伍。因此按照我们的思路,嵌入您产品中的放大器应该能被听到,而不是被看到。我们的放大器解决方案能够帮助您设计出能够满足客户和市场需求的灵活稳健型产品。
家庭音频
现代家庭音频产品的形状、尺寸和配置不一,但却有一个共通点,那就是既要求音效卓越,又要求工业和声学设计出色。除了保证出色的音质之外,英飞凌的 MERUS™ 放大器还将产品从对于笨重且昂贵的 LC 输出滤波器和散热器的需求中完全解放出来,这为集创新精神和卓越音效于一身的家庭音频产品设计的诞生创造了条件,让过去想都不敢想的产品形状与样式变成可能。
便携式音频
设计便携式/电池供电的音频设备时,在实现电池播放时间最大化的同时保持良好的音频性能至关重要。除了一流的音频性能和无与伦比的音质之外,英飞凌的 MERUS™ 放大器最高可令电池播放时间延长1倍。
专业音频
专业音频设备追求输出功率和功率密度的最大化。过去的专业音响电子产品庞大、沉重而且不太节能。但是英飞凌 MERUS™ 多级 D 类技术和氮化镓 CoolGaN™ e-mode HEMT 概念的问世,让设计师们有可能在非常紧凑的空间内构建出兼具高音频性能和高效率的放大器和电源装置组合。英飞凌使用多用途的 MOSFET 组合调节输出功率,为开发放大器的工程师提供单片和芯片组解决方案。
英飞凌的音频放大器解决方案
英飞凌提供独特的 MERUS™ 放大器解决方案组合,为您提供克服大多数 D 类音频设计挑战所需的产品和工具。从最小的完全集成的单片解决方案到高度可扩展的驱动程序和分立式 MOSFET 组合,我们的高性能 D 类音频放大器解决方案覆盖所有功率范围和应用要求,请根据您的具体项目规格选择合适的解决方案。
除了掌握功率半导体工艺技术领域的核心竞争力和领导地位之外,英飞凌在新音频架构方面亦有突破性创新,例如新的多级 D 类放大器集成电路,所以能够提供更小、更轻且运行散热效果更好的解决方案。这为音频产品制造商设计出成本效益更高、音效更好的音频产品创造了条件。
除了放大器解决方案,我们还提供电池充电器、开关模式电源以及电池和电源管理设备、微处理器和 MEMS 麦克风解决方案。
能为您和您的客户带来的好处
我们的 MERUS™ 系列先进的音频放大器解决方案,在确保最大设计自由和产品快速上市的同时,实现了功率效率、输出功率和音频性能的最大化。
此外,我们的产品在以下几个方面也有出色的表现:
- 可靠性: 设计和生产标准的提升,保证了我们的解决方案能够在整个产品生命周期内提供完整的系统稳定性和可靠性,客户可以高枕无忧。
- 性能: 我们让客户可以用更少的组件创造无散热件、无过滤器的高性能音频产品,从而降低了总体系统成本,在无线应用中,还可能延长电池播放时间。
- 灵活性: 我们拥有广泛的放大器现成解决方案和参考设计,能够满足大多数 D 类音频的设计要求,让您的成品能够更快上市。
欢迎浏览我们的产品组合,与我们联系,我们将助力您的项目更上一层楼。
In this training, you will gain more insight on the benefits of replacing an old barrel power connector with USB-C and how to do it.