3D打印机
综述
现在,消费者仅使用数字文件和3D打印机即可创造出越来越多的物品。尽管这让人感到非常兴奋,但3D打印机仍然面临许多局限性(最主要是尺寸和速度方面的局限性),这些局限性现在导致3D打印技术无法完全替代许多组装线制造工艺。
要超越这些局限性,创造制胜的3D打印设计,我们需要采用具备出色速度控制和位置检测功能的高度可靠的电机控制解决方案。另外,紧凑型电源必须提供优秀的能效和功率密度。
产品
3D打印机系统框图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
英飞凌的3D打印解决方案
从我们丰富的半导体解决方案系列寻找为您赢得赞誉的用于3D打印设计的元器件和系统解决方案。这包括用于电源管理的40V-800V MOSFET、CoolSET™或集成负载点转换器、µIPM™、NovalithIC™、传感器解决方案和用于电机控制的XMC4500微控制器以及用于实现数据通信安全的OPTIGA™ Trust E或OPTIGA™ Trust TPM。
作为电源管理领域的管理者,我们制定了电源设计的基准,确保实现很高的效率额定值和更高的功率密度。由于我们的电机控制解决方案(最高300W)具备很高的集成度,因此可以帮助您显著减少PCB空间并降低系统成本。我们的传感器能够实现精确的转子位置检测,可以帮助实现更精确的开关点和更高的扭矩。我们的异常追踪记录证明,每个印有英飞凌名称的元器件不仅可靠,而且非常耐用。
视频
支持