洗衣机-洗衣机电机-智能家电-英飞凌(infineon)官网
低振动、低噪声且可靠的风扇控制与无传感器磁场定向控制
智能化、功能强、更节能节水:当下洗衣机需要满足的需求日益增多。因其用于私人住宅,所以静音运行这一特性极为重要。诸如平稳启停、用于优化水及洗涤剂消耗量的多种洗涤程序,以及振动抑制等功能均在必需清单之列。此外,这些电器还必须能轻松安全地集成至家居自动化网络中,以实现远程控制和状态监测。
设计具备上述功能的洗衣机时,需要低振动组件、低噪声滚筒驱动器、用于烘干机的可靠风扇控制以及无传感器磁场定向控制等诸多部分,并且需采用节能型半导体解决方案构建此类部件,实现全新外形规格设计。该系统解决方案集成度高,功能完善,能提供强大保护,同时可缩短上市时间。最后,同样重要的关键点在于其出色的性价比,以及可支持新兴智能家电设计的全新功能。
英飞凌洗衣机系统组件
英飞凌提供全套高品质半导体产品组合,种类齐全,满足各类高水平的性能与效率需求。英飞凌的洗衣机及烘干机组件易于集成,外形小巧纤薄,采用小型封装,功率密度更高,进而实现了卓越的可靠性与能效,让您的产品脱颖而出。
英飞凌提供以下亮点产品:
- 分立式或模块式封装中的 IGBT 功率半导体
- 栅极驱动器 IC
- 高度集成的智能功率模块 (IPM) 解决方案
- 用于WiFi/BLE集成的 WICED® 连接产品
- PSoC®6/XMC™ 微控制器
- 用于辅助电源的 CoolSET™ 产品系列
- 用于嵌入式安全解决方案的 OPTIGA™ Trust 产品系列
PSoC® 6 可将昂贵、高耗电量的应用处理器与低性能微控制器 (MCU) 整合至一起。PSoC® 6 MCU 具备超低功率,搭载 Arm® Cortex®‑M4 内核用于高性能应用,而 Arm® Cortex®‑M0+ 内核则用于执行低功率任务,内置安全功能,为物联网系统提供可靠保护。
赛普拉斯的 WICED® Wi-Fi® + Bluetooth® 产品组合在单芯片解决方案中集成了 IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN 和蓝牙技术,实现小尺寸物联网架构。该组合式解决方案可用单输入多输出系统 (SISO) 以及多输入多输出系统 (MIMO),前者物理层 (PHY) 数据速率高达 433 Mbps,而后者的 PHY 数据速率高达 867 Mbps。此类解决方案可耦合主流的外部 MCU 或应用处理器中的 Linux 系统,以此打造完整的 Wi-Fi + 蓝牙系统。
用于滚筒驱动器和水泵的英飞凌 CIPOS™ IPM 产品结合用于专用电机控制的 iMOTION™ 产品,以及用于电机和系统控制的 PSoC®6 /XMC™ 微控制器、WICED® 连接产品和 XENSIV™ 传感器,可实现高度紧凑耐用的可靠系统,且功耗更低,用户界面功能丰富。
OPTIGA™ Trust 产品系列提供全套即用型安全解决方案:OPTIGA™ Trust B 解决方案旨在帮助系统和设备制造商对其原始产品的真实性,完整性和安全性进行保护。OPTIGA™ Trust M 高端安全解决方案针对联网设备进行了优化,可提供唯一的设备标识码。该方案可极其灵活、高性能、安全地访问任何主要云提供商。