真空吸尘器
综述
不断上涨的电力成本,更加严格的政府法规以及消费者提高的期望:这些因素都促使制造商设计出更节能、更安静、更紧凑的真空吸尘器,并获得更好的投资回报。为了保持竞争力,制造商必须加大电机功率以提高吸力,使用更高速的电机并且找到区别优势。同样地,通过降低功耗可提高能效。与以往的同类产品相比,现在的设计更加紧凑、重量更轻而且寿命显著更长。
产品
真空吸尘器系统图
英飞凌的真空吸尘器技术
为了帮助您应对这些挑战,英飞凌提供全面的分立IGBT产品组合,例如RC-Drives (RC-D)和RC-Drives Fast (RC-DF)、分立式MOSFET和IPM。出色的性能效率、小型的元器件尺寸以及广泛的产品组合将使您以较低的成本设计出紧凑、高度集成且功能强大的真空吸尘器系统。此外,我们广泛的配套产品——驱动器、传感器和控制器——适合所有阶段的真空吸尘器电源管理。
有关设计问题?凭借多年的真空吸尘器技术经验,英飞凌工程师可以帮助您最优化您的系统设计和成本,加速将产品推向市场。如果选择英飞凌来实现您的真空吸尘器应用,将可以期待更多,收获更多。
软件和工具
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
支持