家用暖通空调-室内空调-静音空调-英飞凌(infineon)官网
家用采暖,通风和空调系统
智能化、小体积、强功能、更节能:当下的室内空调设备要满足的需求日益增多。因其用于私人住宅,所以需要静音空调系统。诸如平稳启动、多种运行速度及振动抑制等功能均在必需清单之列。
此外,这些功能还必须能轻松安全地集成至家居自动化网络中,以实现远程控制和状态监测。设计具备上述功能的室内空调设备时,需要低振动组件、低噪声压缩机、可靠的风扇控制以及无传感器磁场定向控制等诸多部分。并且须采用节能型使能半导体解决方案,以实现全新外形规格设计。该系统解决方案集成度高,功能完善,能提供强大保护,同时可缩短上市时间。最后,同样重要的关键点在于其出色的性价比,以及可支持新兴智能家电设计的全新功能。
英飞凌提供全套半导体产品组合,种类齐全,满足各类高水平性能及效率要求。如电机变频产品可改善系统的噪声、振动和使用寿命情况,同时还可显著节能。英飞凌的室内空调系统组件易于集成,外形小巧纤薄,封装设计紧凑,功率密度高,从而可实现卓越的可靠性与能效,让您的产品脱颖而出。以下多种产品可供选择:
- 分立式或模块式封装中的 IGBT 功率半导体
- EiceDRIVER™ 栅极驱动器 IC
- 高度集成的 CIPOS™ 智能功率模块 (IPM) 解决方案
- AIROC™ Wi-Fi & Combos
- PSoC® 6/XMC™ 微控制器
- 用于嵌入式安全解决方案的 OPTIGA™ Trust 产品系列
- XENSIV™ 磁传感器系列
- 用于辅助电源的 CoolSET™ 产品系列
PSoC® 6 可将昂贵、高耗电量的应用处理器与低性能微控制器 (MCU) 整合至一处。PSoC® 6 MCU 具备超低功率,搭载 Arm® Cortex®‑M4 内核用于高性能应用,而 Arm® Cortex®‑M0+ 内核则用于执行低功率任务,内置安全功能,可靠保护物联网系统。
赛普拉斯的 WICED® Wi-Fi® + Bluetooth® 产品组合在单芯片解决方案中集成了 IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN 和蓝牙技术,实现小尺寸物联网架构。该组合式解决方案可用单输入多输出系统 (SISO) 以及多输入多输出系统 (MIMO),前者物理层 (PHY) 数据速率高达 433 Mbps,而后者的 PHY 数据速率高达 867 Mbps。此类解决方案可耦合主流的外部 MCU 或应用处理器中的 Linux 系统,以此打造完整的 Wi-Fi + Bluetooth®。
室内设备的关键在于智能高效、结构紧凑且噪声要低,同时需易于连接至家居自动化网络中,以便进行连接、远程控制和状态监测。英飞凌的室内风扇用 CIPOS™ IPM 产品结合用于专用电机控制的 iMOTION™ 控制器或智能功率模块,以及用于电机和系统控制的 PSoC®6/XMC™ 微控制器、WICED® 连接产品和 XENSIV™ 传感器,可实现高度紧凑的可靠系统,且用户界面功能丰富。
室外设备的重点在于坚固耐用,高效节能,根据制冷需求灵活调节运行模式。用于风扇驱动及压缩机的英飞凌 CIPOS™ IPM 产品结合用于专用电机控制的 iMOTION™ 产品,以及用于电机和系统控制的 PSoC®6/XMC™ 微控制器、WICED® 连接产品和 XENSIV™ 传感器,可实现高度紧凑耐用的可靠系统,且功耗更低。
OPTIGA™ Trust产品系列提供全套即用型安全解决方案:OPTIGA™ Trust B 解决方案旨在帮助系统和设备制造商对其原始产品的真实性,完整性和安全性进行保护。OPTIGA™ Trust M 高端安全解决方案针对联网设备进行了优化,可提供唯一的设备标识码。该方案可极其灵活、高性能、安全地访问任何主要云提供商。
预知性维护支持基于模式识别和智能软件模型的数据驱动型方案,用以预测并防止出现设备故障。为收集必要数据并监测楼宇内设备状态,可使用智能XENSIV™ 传感器记录设备状态的关键参数。
诸如暖通空调等设备在集成传感器、微控制器与硬件安全器件后,便可发挥状态监测与预知性维护的优势作用。暖通空调设备在楼宇的关键基础设施中起到决定性作用。在暖通空调设备中,风扇、电机和压缩机最易出现故障。通过测量如风量、电流消耗、声音及振动等各类参数和数据点,传感器可确认设备是否运行平稳或将要发生故障。
选用英飞凌产品即是选择了完整的连接方案,功能丰富的用户界面,高效率、低振动、低噪声压缩机以及风扇控制。我们的解决方案集成可配置的源功率因数校正 (PFC) 控制,灵活性更高,更易于编程。方案同时还集成 PFC 和变频器 IPM 以降低系统成本。实现高效室内空调设计,请选用英飞凌 CIPOS™ Nano 室外风扇产品及 iMOTION™ 控制器。