变频微波炉
英飞凌的高效电源开关、安全连接和触摸传感器技术为您提供绝佳的烹饪体验
激烈的竞争和价格压力是如今庞大的全球微波炉市场的特点。与此同时,制造商必须满足消费者不断提高的期望,生产更可靠、更节能、功能越来越丰富的电器。快速烹饪、先进的烹饪功能、易于清洁和安全等优点起到了至关重要的作用。此外,制造商面临着巨大的压力,需尽快将创新的新产品以具有吸引力的性价比推向市场。这就是变频运行的微波炉特别受欢迎的原因。他们将高能效、更完善的功率控制和有竞争力的价格融合在一起。逆变有助于减少持续开关磁控管的压力,有效延长使用寿命。
选择英飞凌组件,可以使您的设计在竞争对手中脱颖而出。我们为变频微波炉提供全面的产品组合系列,助您轻松满足消费者的所有需求。我们为您提供性价比更优的分立元器件,我们的IGBTs、栅极驱动器和微控制器产品能够无缝对接,协同工作。使您能够设计出稳健可靠的系统,耗电量更少,并具有现代化的触摸用户界面。对于辅助电源,CoolSET™ 产品提供增强的稳健性和性能,进一步完善了电源产品系列。
英飞凌专为变频微波炉设计的分立 RC-H IGBTs 产品系列,与为系统控制设计的 PSoC® 6/XMC™ 微处理器和 AIROC™ Wi-Fi & Combos 产品以及 XENSIV™ 传感器相结合,为您打造高度紧凑、稳健可靠的系统解决方案,从而降低功耗并提供丰富的用户界面。
点击我们的交互式方框图以找到合适的产品:
英飞凌将 TRENCHSTOP™ 产品系列的业内领先性能与创新的逆向导通 IGBT 技术相结合,创造出新一代的一流元器件。RC-H IGBTs 采用单片集成二极管,非常适合如变频微波炉中的软开关应用。
使用英飞凌的单通道、非隔离 EiceDRIVER™ 栅极驱动 IC 产品 1EDNx550x,克服设计中的地移挑战,该 IC 产品具有真差分输入,并保证对负电压欠冲的高抗扰度和低损耗。1EDNx550x 栅极驱动器 IC 具有真差分输入。它们的控制信号输入在很大程度上与接地电位无关。或者使用英飞凌的 1ED4417x EiceDRIVER™ 25-V 单通道低边、非隔离栅极驱动器,此产品采用 6 引脚 PG-SOT23 封装,具有集成的过流保护 (OCP)、故障报告和启用功能。1ED4417x 系列产品以 +/-5%的 OCP 阈值公差来实现准确度一流的故障报告
PSoC® 6 微处理器 (MCUs) 弥补了昂贵、耗电量大的应用处理器与低功率微控制器之间的差距。超低功耗 PSoC®6 MCU 具有一个用于如 FP 匹配算法、薄膜电晶体液晶显示器驱动、语言识别和电机控制等高性能人工智能 (AI)/机器学习 (ML) 任务领域的 Arm®Cortex®M4 和一个用于如系统控制,低功耗蓝牙和 Caps 应用的低功耗任务领域的 Arm®Cortex®M0+。加上可靠的内置嵌入式设计,为您的物联网系统保驾护航。内置的 Capsense 技术助您轻松实现按钮或显示屏的稳健触控功能。
我们的 AIROC™ Wi-Fi & Combos 产品将 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线局域网和蓝牙集成在一个单芯片解决方案中,以实现小尺寸的物联网系统设计。组合解决方案可用于 PHY 速率高达 433 Mbps 的 1x1 SISO 和 PHY 速率高达 867 Mbps 的 2x2 MIMO。这些解决方案可以与常见的供应商或 Linux 提供的外部 MCU 在应用处理器上相结合,以实现完整的Wi-Fi + 蓝牙系统。
针对攻击者对嵌入式系统的日益关注,英飞凌提供了基于为连接设备优化的高端安全控制器的OPTIGA™ Trust硬件安全解决方案。它为连接到所有主要的云供应商提供了极其灵活、高性能、安全的访问通道。
预知性维护支持基于图像识别和智能软件模型的数据驱动方法来预测和预防设备故障。为了收集必要的数据并监控建筑物内设备的状况,智能的XENSIV™ 传感器 有助于记录设备状态的最关键参数。
英飞凌最新一代具有准谐振开关方案的固定频率 CoolSET™ 交直流集成功率级具有更强稳健性和卓越的性能。英飞凌的固定频率 CoolSET™ 产品通过集成的频率降低,在中等和轻度负载条件下实现更高的效率和更低的开关频率。
英飞凌最新的固态射频微波炉解决方案使消费者们获得更好的烹饪体验。它具有精确烹饪,改善食品质量,更优的一致性,选择性加热,以及多功能复杂烹饪组合优势。这些微波炉还有超长的使用寿命。该解决方案符合最新的家电潮流,提供高灵敏度、强信号、抗干扰、可靠的无线网络接口,让用户随时享受烹饪的乐趣,并在云端分享。
英飞凌最新的 OptiMOS™ 5 与 600 V CoolMOS™ P7 产品结合在一起使您能够利用一个或多个 250W 的元件构造一个理想功率水平的微波炉。射频功率晶体管和架构提供全方位的功率控制、相移和频率调节,允许微波炉烹饪复杂的混合食料。此外,30V 操作电压提高了安全性,并取代了磁控管的 4kV 电源。
英飞凌的 CoolSiC™ 650V 肖特基二极管(CoolSiC™ 肖特基二极管 650V)利用先进的碳化硅生产设备、坚实的业绩记录、超高的质量以及非常细化完善的 G5/G6 产品组合为市场带来了更加优异的性价比和客户价值。产品采用更紧凑的封装设计和薄晶圆技术,成为 650V CoolMOS™ 超结 MOSFET 产品系列的有力补充,能够满足 650V 解决方案的需求。与其他硅二极管相比,CoolSiC™ 肖特基二极管还具有更高的效率。
白皮书:智能厨房的兴起
这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
网络研讨会:智能家电时代的系统解决方案
越来越智能化和互联化的现代家电,提供了无缝连接和远程控制的用户体验。用户控制着电器的运转,并接收来自电器的实时数据,这些数据包括冰箱里的物品信息和洗衣状态的信息等。同时制造商可以远程分析设备,并建议预测性维护,以避免昂贵的维修成本。本次网络研讨会将向您展示英飞凌最智能的电源设计如何帮助您的产品实现更高的效率,更小的尺寸,并显著改善家电的碳排放,使其更加智能,连接性强和更安全。
白皮书:新型小家电市场的电源设备选择
在这份免费白皮书中深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及电子解决方案各种可能性的更多信息。
此培训将介绍用于半桥感应烹调的 RC-H6 650V 反向导通 IGBT 技术。
这次培训为您介绍客户构造台面电器可以选择的英飞凌所有相关产品。
网络研讨会:
这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。