咖啡机—逆变器和传感器
请选择一个子分类
基于最新逆变器和传感器技术的免维护系统解决方案,能实现人机界面功能和更高水平的联网
制造商必须通过推出更节能、精确、耐用且可靠的设备技术来满足消费者日益增长的期望。更快速且先进的烹饪功能、富有吸引力的人机界面、无线联网能力,以及智能厨具密封表面的轻松清洁等优势,结合诸多安全功能,都起着决定性作用。因此,目前面临的挑战是以良好性价比通过吸引人的新颖设计带来创新功能。逆变器驱动的咖啡机正好满足这些要求。逆变技术可减小因不断开关而产生的应力,使用寿命更长。其结果是以优惠价格获得高效率并改进功率控制。
Click on our interactive block diagram to find the right products:
通过选用英飞凌组件,您可以轻松地让您的设计在竞争中脱颖而出。我们提供针对配备逆变器的咖啡机的全面产品组合,让您能够轻松满足所有消费者需求。无论您选择通过我们的智能功率模块(IPM)进行最高水平的集成,还是希望通过分立组件获得最佳性价比,我们的IGBT、MOSFET、栅极驱动器和微控制器在设计上都旨在实现无缝协同工作。这样,您可以设计出功耗更低且具有现代触屏界面的强大而可靠的系统。
CIPOS™系列IPM是高度集成的压缩机驱动的最佳解决方案,而在布局灵活性和热性能优化是主要考虑因素的情况下,分立解决方案是最佳选择。它们都可以与iMOTION™产品结合使用,实现专门的电机控制。对于辅助电源,CoolSET ™通过增强耐用性和提升性能使得我们的电源产品组合趋于完善。英飞凌分立IGBT产品专为感应加热应用而设计,其结合PSoC® 6系统控制微控制器、AIROC™ Wi-Fi & Combo产品和XENSIV™ 传感器,能实现高度紧凑、坚固耐用的可靠系统,可降低功耗并具有丰富的用户界面。
PSoC® 6微控制器(MCU)填补了昂贵、耗电的应用处理器与低功耗微控制器二者之间的空白。超低功耗PSoC® 6 MCU采用Arm® Cortex® M4(用于执行_FP匹配算法等高性能AI/ML任务)、TFT LCD驱动器、语音识别、电机控制、Arm® Cortex® M0+(用于低功耗任务系统控制)、BLE和电容器。通过内置安全性,保护您的物联网系统。内置的Capsense技术支持您轻松实现对按钮或显示器的有力触摸控制。
我们的AIROC™ Wi-Fi & Combo组合将IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN和蓝牙集成于单芯片解决方案,以实现小型物联网设计。Combo解决方案既可用于物理层数据传输速率高达433 Mbps的1x1 SISO,也可用于物理层数据传输速率高达867 Mbps的2x2 MIMO。这些解决方案可以与很受欢迎的厂商提供的外部 MCU 或应用处理器上的Linux相结合,以实现完备的Wi-Fi + Bluetooth系统。
为应对攻击者日益针对嵌入式系统实施攻击的问题,英飞凌带来基于针对联网设备优化的高端安全控制器的OPTIGA™ Trust硬件安全解决方案。它能实现对任何主要云服务提供商的灵活、高性能且安全的访问。
预测性维护支持基于模式识别和智能软件模型的数据驱动方法来预测和防止设备故障。为收集必要的数据并监控建筑物内设备的状况,智能XENSIV™传感器帮助记录设备状态的最关键参数。
CIPOS™智能功率模块(IPM)是高度集成的紧凑型功率模块,旨在驱动用于家用电器、风扇、泵机、通用变频器等诸多应用场合的电机。它们分为紧凑型、标准型和高性能系列:CIPOS™ Nano、CIPOS ™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS ™ Mini和CIPOS™ Maxi,结合不同的半导体,采用不同封装,具有不同的电压和电流等级。这些节能型智能功率模块集成了最新的功率半导体和IC技术。
英飞凌将TRENCHSTOP™系列的业界领先性能与创新的反向导通RC-H IGBT技术相结合,打造出新一代的一流器件。RC-H IGBT采用单片集成二极管,非常适合软开关应用。
iMOTION™是用于控制变频器的高度集成的数字电机控制器系列产品。它集成了利用直流链路或支线分路电流测量对永磁电机进行无传感器磁场定向控制(FOC)所需的所有控制和模拟接口功能。它们还采用英飞凌获得专利的成熟的电机控制引擎(MCE),使得电机控制算法开发过程免除了软件编码环节。变频器部署可简化为为特定电机配置MCE。
利用英飞凌采用真正差分输入的单沟道、非隔离式EiceDRIVER™栅极驱动IC,您可以克服设计中的接地漂移问题。1EDNx550x栅极驱动IC具有真正的差分输入。其控制信号输入在很大程度上独立于接地电位。EiceDRIVER™ 25-V单沟道低边非反相栅极驱动器,用于IGBT,具有典型的2.6 A拉电流和灌电流,采用6引脚PG-SOT23封装,具有一流的故障报告精度。
英飞凌推出最新一代采用准谐振开关模式的定频CoolSET™ AC-DC集成式功率级,具备更强的耐用性和出色的性能。英飞凌的定频CoolSET™在中等负载、轻负载下带来更高效率和更低开关频率,通过集成频率步降来实现。
此培训将介绍用于半桥感应烹调的 RC-H6 650V 反向导通 IGBT 技术。
这次培训为您介绍客户构造台面电器可以选择的英飞凌所有相关产品。
网络研讨会:
这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。