USB供电-USB PD适配器和充电器-英飞凌(Infineon)官网
从高功率密度到性价比——满足您的任何要求
利用英飞凌广博的优质USB-C PD解决方案组合,可避免复杂性、不兼容性并缩短上市时间。它们将帮助您以具有竞争力的成本,打破快速充电设计的壁垒。
USB-C供电(USB-PD)现已成为统一的快速充电标准,可为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能音箱、电视等各种移动设备提供高达100W的功率。全新发布的Rev3.1 USB-PD标准将最大充电功率提升至 240W
USB-C简化了最终用户体验,加上采用的氮化镓(GaN)器件和更高的开关频率,它可以助力实现更紧凑、更轻便的充电器和适配器。
越来越多的原始设备制造商(OEM)不再将充电器/适配器随设备一起销售,最终用户对售后市场充电产品的需求有所增加
这就推动了多端口充电器的开发,例如 1A1C 或 2C 设计,其中,1A1C代表带有一个Type-C连接器和一个Type-A连接器的充电器。EZ-PDTM CCG7D 是一款专为双端口集线器而设计的双端口USB集线器IC,具有两个降压-升压变换器和用于实现负载共享的全面可编程性。英飞凌的双端口充电器参考设计应用说明,包含了详细的双端口USB集线器电路图。
要想利用最高的USB-PD额定功率,就需要使用特定的USB E-Mark电缆,该电缆支持的最大电流为5A,而标准电缆限值为3A。
英飞凌提供多种基于准谐振(QR)、ZVS和混合反激式操作的充电器参考设计和相关的USB充电原理图,可满足不同的功率水平和功率密度的要求。我们独具创意的单端口和双端口USB-C控制器是完全可编程的,可以根据具体要求,轻松进行定制。
USB Type-C充电器原理图设计和USB充电器适配器电路图,包含了英飞凌硅基和氮化镓基高低压电源开关、USB-PD电源和协议控制器、USB-C电缆标记控制器以及ESD保护器件等完整的产品组合。
我们的参考设计可以让您简单、快捷地进行原型开发,这意味着制造商可以从全新的快速充电适配器技术中受益,同时降低开发成本、缩短上市时间。凭借在电子行业数十载的丰富经验,英飞凌在不影响产品效率和性能的前提下,推动了适配器小型化趋势的发展。
系统图:USB PD

基于反激式拓扑或 DCM PFC 拓扑的 10W 到 75W 适配器设计
700 V CoolMOS™ P7 是颇具价格竞争力的解决方案,适用于 10 W 到 75 W 功率范围内的充电器和适配器等消费者应用。该产品可满足低功率 SMPS 市场需求,性能优异,易用性强。这一功率段适配器通常基于反激式拓扑。700 V CoolMOSTM P7 是专为反激式和非连续导通模式( DCM))PFC 应用优化的定制技术。SOT-223 封装体积更小,引脚与 DPAK(TO-252)封装 兼容,同时达到相似的热性能。
适用于高密度适配器的强制频率谐振(FFR)反激式控制器
XDPS21071 是一款数字 PWM 控制器,适用于基于 DCM 反激式拓扑的高密度适配器应用。查看适用于 45W USB 供电解决方案的参考设计原理图。
针对同步整流优化的 OptiMOS™ PD
OptiMOS™ PD 是 N 通道功率 MOSFET 系列产品。得益于其更高的转换效率,可以用占板面积更小的 3x3 封装代替5x6封装,以提高适配器功率密度,极低的导通电阻以及较低的栅极、输出和反向恢复电荷,器件完全可由 4.5V 电压(低阈值电压)驱动,降低 BOM 成本

本文档介绍了 45 W 5/9/12/15/3 A 或 20 V 2.25 A、90 V AC ~ 265 V AC 输入离线强制频率谐振(FFR) 零电压开关 (ZVS) 反激式转换器演示板,这款演示版采用了英飞凌数字 FFR 反激式控制器 XDPS21071 和 MOSFET IPD70R360P7S、BSC0805LS 和 BSL606SN。

Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.

- Get to know the history of USB
- Receive an overview of the USB-C market trends and challenges
- Get familiar with Infineon’s total solution for USB-C PD
- Watch now
- Watch chinese version



By watching this eLearning you will:
- Get to know the USB-C evolution and USB-C key trends.
- Learn EZ-PD™ PMG1 advantages, portfolio and characteristics.
- Get familiar with Modus Toolbox™ firmware development environment.

在此培训中,您将能更深入地了解用USB-C替换老旧的桶形电源连接器的优势,以及如何实现这一点。

Key takeaways:
- 了解EZ-PDTM PAG1包括哪些内容,以及为什么它是减少物料清单的强大解决方案
- 获得关于如何使用英飞凌EZ-PDTM Configuration Utility工具确保灵活性的指导
- 了解EZ-PDTM PAG1参考设计的优势