DC-DC
综述
通信应用中的 DC-DC 功率转换
在多级转换中,AC-DC 或隔离式 PoE 转换器将产生 48V 的电压。中间总线 DC/DC 转换器则会产生 12V 或 5V 的中间总线电压,然后再通过负载点转换器将电压降到模拟前端 (AFE)、现场可编程门阵列 (FPGA) 或专用集成电路 (ASIC) 等用电器件所需的电压电平。
亮点
培训
在模块 1 中,您将了解到数字电源控制的概念,并对比数字控制回路与模拟 DC/DC 转换器。
支持