商用、工程和农用车 24 GHz 雷达
通过可靠的雷达系统解决方案提高生产率和安全性
英飞凌用于商用、建筑和农用车辆 (CAV) 的 24 GHz 雷达技术通过提供精确的物体检测、碰撞警告和自适应巡航控制来增强安全性。通过优化油耗和减少排放来提高效率,并支持可扩展的解决方案,从而提高成本效益。
系统图:CAV 24 GHz 雷达
提高生产率、能源效率和安全性
随着世界人口以创纪录的速度增长,对建筑、交通、种植和收割的需求也在不断增加。因此,对商用、建筑和农用车辆(CAV)的要求不断增加。英飞凌通过为雷达系统提供有吸引力的产品组合来应对这些挑战,以提高CAV的生产率、能源效率和安全性。
帮助克服现场或工地上的挑战
凭借英飞凌的24 GHz雷达系统产品组合,商用车辆、建筑车辆和农业车辆都能为任何形式的紧急情况做好准备。例如,如果 CAV 上的 24GHz 雷达系统检测到前方有大石头,会通知驾驶员,让其避开障碍物。又或者,如果拖拉机陷在泥土中,装有 24 GHz 雷达系统的拖车会向拖拉机发出信号,让其能够加速通过。24 GHz 雷达还可以检测 CAV 驾驶员或附近的行人或工人是否存在潜在危险情况,并在事故发生之前停机。与毫米频段相比,24 GHz频段因降雨、雪、冰或泥浆而遭受的衰减要小得多,这使其成为一种非常强大的传感技术,适用于灵活的安装位置。这些高精度系统是在提高生产量的同时保持人身安全的关键。英飞凌的24 GHz雷达设计产品使CAV既可靠又耐用,同时反映了市场的成本预期。
满足您要求的高质量组件和解决方案
从英飞凌产品组合中选择高质量的组件和解决方案,为您的24 GHz雷达项目带来一系列优势。最重要的是,英飞凌在 AURIX™微控制器系列 中提供了完整的CAV 24 GHz雷达解决方案。这些微控制器具备集成性和大容量的存储特点,可帮助您降低开发成本。通过使用我们的参考设计,进一步节省时间和成本。通过简单地复制、粘贴操作,您的解决方案即可充分利用商用、建筑和农用车辆中 24 GHz 雷达系统的成熟优势。